PES - Bedienfeld Logik PNOZsigma

Schulungssystem zur professionellen Unterrichtsunterstützung: Realisieren von Sicherheitsschaltungen

Produktbild: Bedienfeld Logik PNOZsigma

Das PES - Bedienfeld Logik PNOZsigma ist ein modulares Schulungssystem, aus der Pilz Education Systems Reihe - PES. Es besteht aus modernen, industriell eingesetzten Bauteilen und kann z.B. für Kurse an Berufsschulen und Universitäten angewendet werden.

Die PES Systeme werden zu Trainingszwecken eingesetzt und können die Funktion einer Maschine oder Anlage simulieren. Außerdem verfügen sie über verschiedene Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen, die übersichtlich auf den Bedienfeldern angeordnet sind.

Alle Produktdetails anzeigen

Sicherheitsschaltungen realisieren mit dem Bedienfeld Logik PNOZsigma

Detailansicht: Bedienfeld Logik PNOZsigma

Das Bedienfeld Logik ermöglicht die Verwendung von einfachen Sicherheitsschaltungen mit fester Konfiguration. Dabei werden die Anforderungen der EN ISO 13849 an einem praktischen Beispiel vermittelt. Ein weiterer Lernbestandteil des Moduls ist die Funktion eines Sicherheitsrelais mit einstellbaren Betriebsarten und -zeiten, sowie schneller Diagnose.

Lernziele des PES - Bedienfeld Logik PNOZsigma

  • Realisierung von einfachen Sicherheitsschaltungen mit einer festen Konfiguration gemäß EN ISO 13849
  • Erlernen der Funktionen von Sicherheitsschaltgeräten und deren Betriebsarten

Unser Produktspektrum: PES - Bedienfeld Logik PNOZsigma

Passende Erweiterungsmodule:

Weitere Informationen:

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld