IP67-Module

Für eine schaltschranklose Installation mit IP67

IP67-Module

Mit den PDP67-Modulen bietet Pilz Lösungen für Applikationen dezentral und direkt im Feld. Die Module sind durch die Schutzart IP67 resistent gegen Schmutz und Wasser. Die dezentralen Module optimieren den Installations- und Verdrahtungsaufwand. Sie sparen Zeit, Kosten und Platz im Schaltschrank.

Durch ihre Integration in schmutz- und wasserabweisende IP67-Gehäuse sorgen die PDP67-Module auch in rauen, industriellen Umgebungen zuverlässig für Sicherheit.

Notwendiges Zubehör an Kabeln, Steckern und Adaptern finden Sie im Bereich Anschlusstechnik

Sichere Sensoren direkt anschließen

Produktfoto neue Ein- und Ausgangsmodule PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

PDP67-Module werden direkt im Feld eingesetzt und leiten Signale der dezentral im Feld angeschlossenen Sensoren an die sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 weiter.

Mit den Ein- und Ausgangsmodulen PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA) erweitert Pilz sein Produktportfolio für dezentrale Anwendungen. Die PDP67-Module verfügen über zehn sichere digitale Eingänge und neu über vier sichere Halbleiterausgänge, die beispielsweise den direkten Anschluss des modularen Schutztürsystems PSENmlock ermöglichen. Sie konfigurieren Ihre Sicherheitsschaltung im Softwaretool PNOZmulti Configurator. Sie können bis zu vier der in Schutzart IP67 ausgerüsteten Module über das Verbindungsmodul PNOZ m EF PDP-Link an PNOZmulti 2 anschließen. Bis zu vier sichere Sensoren pro PDP67-Modul - in Summe also bis zu 64 Sensoren - lassen sich so flexibel im Feld überwachen. Eine Variante mit Edelstahlverschraubung für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie ist verfügbar. M12-Steckverbinder, zwei 5-polig und zwei 8-polig, verknüpfen Sensoren und Aktoren einfach und schnell mit dem PDP67-Modul.

  • aufwendige Verdrahtung entfällt
  • reduziert Kosten bei der Erweiterung und Inbetriebnahme modularer Produktionsanlagen

Im E-Shop bestellen

Kosten sparen mit dezentraler Peripherie!

Produktbild mit weissem Hintergrund

Das neue dezentrale Ein- und Ausgangsmodul PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION kann ab der Software-Version 11.4.0 des PNOZmulti Configurators parametriert werden und verfügt über acht sichere digitale Eingänge und über vier sichere Halbleiterausgänge. Acht Ausgänge sind als Standard, Testtakt oder 24 V konfigurierbar. Als Anschlüsse sind vier 5-polige M12-Steckverbinder für den direkten Anschluss beispielsweise von codierten Schutztürschaltern PSENcode oder Sicherheitslichtgittern PSENopt II möglich. Für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie ist auch die Variante PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION mit Edelstahlverschraubung verfügbar.

Im E-Shop bestellen

Dezentrale Sicherheit für modulare Anlagen

Flexible und modulare Automatisierungslösungen, erfordern I/O-Systeme, die Personen- und Prozessschutz direkt an der Gefahrenstelle bieten. Dies ermöglicht das neue PDP67 PN mit Profinet/Profisafe-Schnittstelle. Dank der Schutzart IP67 und dem robusten Zinkgehäuse ist es optimal für den Platz an der Maschine, außerhalb des Schaltschranks, geeignet. Es sorgt auch bei Temperaturen von -30°C bis 70°C zuverlässig für Sicherheit!

Das I/O-Modul lässt sich einfach konfigurieren und problemlos in bestehende Profinet/Profisafe-Netzwerke integrieren. Der Verzicht auf Schaltschränke und der Einsatz einfacher M12-Steckverbinder reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich. Das spart Zeit bei der Inbetriebnahme und ermöglicht eine einfache Erweiterung modularer Produktionsanlagen. Dank universeller Anschlüsse, die sowohl als Ein- als auch als Ausgänge konfiguriert werden können, müssen Anwender nur eine Gerätevariante des PDP67 PN vorrätig halten. Das spart zusätzlich Platz im Lager!

Im E-Shop bestellen

PDP67 PN mit Profinet/Profisafe-Schnittstelle

IO-Link Safety Master PDP67

Produktbild IO-Link Safety Master PDP67

Der IO-Link Safety Master PDP67 bietet als Allround-Gerät vielfältige Möglichkeiten zur Anbindung unterschiedlichster Geräte, darunter IO-Link und IO-Link Safety, sichere Ein- und Ausgangssignale sowie Standardsignale. Darüber hinaus erweitert er die Funktionen eines herkömmlichen IO-Link-Masters um die Möglichkeit der sicheren Kommunikation im Bereich der funktionalen Sicherheit. Der IO-Link Safety Master ist die dezentrale Schnittstelle zur übergeordneten Sicherheitssteuerung und ermöglicht die Punkt-zu-Punkt Verbindung bis in die Feldebene. Zusätzlich bietet das Modul konfigurierbare Ports, über die sowohl sichere Ein- als auch Ausgangssignale verarbeitet werden können.

Mehr zu IO-Link Safety Master PDP67

Einfache Installation von IP67-Modulen – Ihre Vorteile

  • weniger Planungs-, Konstruktionsaufwand durch einfache Installation
  • kein Schaltschrank notwendig
  • modulares Maschinenkonzept realisierbar
  • bis zur Schutzart IP67 einsetzbar
  • geringer Verkabelungsaufwand

Merkmale der IP67-Module

Merkmale der IP67-Module
  • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Plug-and-play mit genormten M12-Steckverbindungen
  • Installation an fast jedem Ort durch kompakte und robuste Gehäuse
  • dezentrale Installation von sicherheitsgerichteter, digitaler Sensorik und Aktorik
  • einfache Konfiguration durch bewährte PILZ Tools
  • integrierter WebServer zur schnellen Fehlerdiagnose (PDP67 PN)
  • universell konfigurierbare, sichere Ein-/Ausgänge (PDP67 PN)
  • Einsatz in Höhen bis zu 5.000 m

Merkmale / Produkte

Passivverteiler PDP67 F 4 code

Digitale Eingangsmodule PDP67 F 8DI ION (VA)

Dezentrale Eingangsmodule PDP67 F 8DI ION PT

Dezentrale Ein- und Ausgangsmodule
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Dezentrale Ein- und Ausgangsmodule
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Profinet/Profisafe Module PDP67 PN

Bestellnummer

773603

773613 - mit Edelstahlverschraubung

773600

773614 - mit Edelstahverschraubung

773616

 

772610

772611 - mit Edelstahlverschraubung

772600

772601 – mit Edelstahlverschraubung

4R000001

 

Busprotokoll - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe / Profinet
Kaskadierbar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Plug-and-play M12 Stecker
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Diagnose LED
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Konfiguration - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Anzahl Ein- und Ausgänge 4 Eingänge 8 sichere Eingänge/ standard Ausgänge, konfigurierbar 8 sichere Eingänge/ standard Ausgänge, konfigurierbar 10 sichere Eingänge / 4 sichere Halbleiterausgänge; 8 Ausgänge
konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V; Anschlüsse 2 x M12 5-polig und 2 x M12 8-polig.
8 sichere Eingänge / 4 sichere Halbleiterausgänge; 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard-, Testtakt- oder 24-V-Ausgänge, 4 x 5-poliger M12-Buchsenstecker.

Bis zu 12 sichere digitale Eingänge (konfigurierbar), bis zu 6 sichere digitale Ausgänge (konfigurierbar), 2 sichere, digitale Ausgänge 2-polig

Gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Zinkdruckguss
Anschluss

PSENcode PSENslock

Konfigurierbare, sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti

Konfigurierbare, sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 Beliebiger Profinet/Profisafe Controller
Zum E-Shop Jetzt bestellen Jetzt bestellen Jetzt bestellen Jetzt bestellen Jetzt bestellen Jetzt bestellen

Dezentral und passiv – Sicherheit dezentralisiert

Die ermöglichen eine einfache Konfiguration und Installation in Profinet/Profisafe-Netzwerke. Sie erweitern damit unsere Produktfamilie der PDPs und können in das Netz der Remote-I/O-Systeme PSSuniversal 2 integriert werden. Dank flexibel konfigurierbarer I/O-Ports, können an ein IP67-Gerät sowohl Sensoren als auch Aktoren angeschlossen werden. Somit kann das Gerät sehr flexibel für die unterschiedlichsten Applikationen eingesetzt werden. Zusätzlich vereinfacht das Ihre Lagerhaltung! Durch das robuste Zinkgehäuse hält es Temperaturen von -30° bis 70°C stand.

Der ermöglicht das Anschließen von bis zu vier Sensoren PSENslock oder PSENini. Neben der Anschlussmöglichkeit an die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti, PNOZmulti Mini und PNOZmulti 2 stehen auch die Sicherheitsrelais PNOZsigma zur Verfügung.

Die digitalen Module PDP67 in Schutzart IP67 leiten Signale der dezentral im Feld angeschlossenen Sensoren an die Auswerteeinheit der Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 weiter. Es können bis zu 64 Sensoren und Aktoren angeschlossen werden. Eine aufwendige Verdrahtung entfällt. So reduzieren Sie Kosten bei der Inbetriebnahme und Erweiterung Ihrer Maschinen und Produktionsanlagen.

Dezentral und passiv – Sicherheit dezentralisiert

Brancheneinsatz – überall wo Dezentralisierung eine Rolle spielt

Unser Produktspektrum: IP67-Module

Zubehör IP67-Module

Es stehen verschiedene Zubehörteile, wie Verbindungs- und Anschlusskabel oder Adapter, zur Verfügung.

Netzwerkmodule

Flexible und modulare Automatisierungslösungen erfordern I/O-Systeme, die Personen- und Prozessschutz direkt an der Gefahrenstelle bieten. Dies ermöglichen PDP67 Module mit Profinet/Profisafe-Schnittstelle und der Kommunikationsstandard IO-Link Safety.

Passivverteiler

Passiverteiler optimieren Ihren Installations- und Verdrahtungsaufwand durch den Verzicht auf zusätzliche, kostenintensive Hardware. Über die M12-Anschlusstechnik können an jedem beliebigen Auswertegerät (z. B. PNOZ X, PNOZsigma) bis zu 4 PSENcode über den Passivverteiler angeschlossen werden.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld