Mit den Kommunikationsmodulen von PSSuniversal realisieren Sie vielfältige Applikationen. In Kombination mit den E/A-Modulen von PSSuniversal setzen Sie die Module als Remote I/O für die Feldebene ein. Damit erhalten Sie eine optimale Lösung für die maßgeschneiderte Peripherie-Erweiterung. Die Anbindung an eine übergeordnete Steuerung erfolgt über gängige industrielle Kommunikationsprotokolle. Die Remote I/O Funktion steht mit den speziellen Modulen PSSuniversal I/O auch als Teil des Automatisierungssystems PSS 4000 zur Verfügung.
PSSuniversal – Kommunikationsmodule für dezentrale E/A-Systeme
Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Applikation

Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Applikation – Ihre Vorteile
- Kommunikation zur Steuerungsebene erfolgt über gängige Feldbusprotokolle
- sicherheitsgerichtete und/oder Automatisierungsfunktionen werden dezentral auf Feldebene verarbeitet
- optimale Verfügbarkeit durch sichere Blockabschaltung
- schnelle Inbetriebnahme und einfache Konfiguration durch unabhängigen Peripherietest
- kurze Reaktionszeiten und Rückwirkungsfreiheit
- kostengünstige Lösung für den Anschluss an eine zentrale Steuerung

Schnell und einfach in Betrieb nehmen – die Merkmale im Überblick

- sichere und Standard-Steuerungsfunktionen pysikalisch gemischt, aber logisch getrennt
- komplett nach Kategorie 4 gemäß EN 954-1 bzw. nach SIL 3 gemäß IEC 61508 sowie weiteren internationalen Normen ausgelegt
- einfache Konfiguration mit unserer Software
- Reduzierung von Schaltzeiten
- temperaturbeständige Module
Rückwirkungsfreie Kommunikation durch sichere Blockabschaltung
Über die sichere Blockabschaltung wird die Versorgungsspannung bei Eintritt eines gefahrbringenden Ereignisses für eine Gruppe von Standardausgängen abgeschaltet (z. B. mehrere Motoren). Damit gewährleisten Sie bei Eintritt einer potenziellen Gefahr, (bspw. wird ein Not-Halt-Taster gedrückt), die sichere Abschaltung eines kompletten Anlagenteiles, während andere Teile weiterarbeiten können.
Schnelle Konfiguration mit dem PSSuniversal Assistant
Stellen Sie den Systemaufbau schnell und einfach per "drag & drop" zusammen: Der PSSuniversal Assistant ist dafür das praxisgerechte Konfigurationstool. Sie erhalten den PSSuniversal Assistant gratis. Mit entsprechendem Lizenzerwerb können Sie sich diesen für Programmieraufgaben freischalten lassen.

Ideal abgestimmt auf Ihre Branchenanwendung
Unser Produktspektrum: PSSuniversal – Kommunikationsmodule