Optoelektronische Sensoren

Barrierefreie Sicherheit mit optoelektronischen Sensoren

Optoelektronische Sensoren

Optoelektronische Sensoren sichern Maschinen und Anlagen optimal ab, wenn ein aktiver Eingriff in den Produktionsprozess stattfindet. Unser Angebot an optoelektronischen Sensoren reicht von den Lichtschranken PSENopt bis hin zum Sicherheits-Laserscanner PSENscan.

Die Lichtvorhänge PSENopt erfüllen je nach Anforderung Finger-, Hand- oder Körperschutz gemäß EN/IEC 61496-1. Egal, ob für platzkritische Anwendungen oder erweiterte Funktionalitäten wie Muting, Blanking oder Kaskadierung: Pilz bietet Ihnen für Ihre Anforderung die passenden Lichtgitter. Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan eignet sich zur zweidimensionalen Flächenüberwachung.

In Verbindung mit unserer Steuerungstechnik erhalten Sie eine sichere Komplettlösung für Ihre Anwendung. Zudem ermöglicht Ihnen unser umfangreiches Zubehör den flexiblen Einsatz an jeder Maschine.

Optoelektronischen Sensoren: Vorteile & Merkmale

  • gesteigerte Produktivität durch ergonomische Arbeitsabläufe
  • schnelle Integration in Ihre Anlage
  • einfache Bedienung und Wartung
  • barrierefreie Sicherheit
  • platzsparend – dank kompakter Maße
  • konform und zugelassen nach EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

 

Anwendungen optoelektronischer Sensoren

Einsatz von Sicherheits-Laserscannern

Optimale Gefahrenbereichsabsicherung mit Sicherheits-Laserscannern

Ob stationäre oder mobile Gefahrenbereichsabsicherung sowie Zugangsüberwachung, Sicherheits-Laserscanner PSENscan bieten die optimale Lösung für Ihre Applikation. Sie ermöglichen eine zweidimensionale Flächenüberwachung mit einem Öffnungswinkel von 275 Grad. Schutz- und Warnfelder können frei definiert sowie an bauliche Gegebenheiten angepasst werden. So lassen sich PSENscan einfach in die verschiedensten Applikationen integrieren.

 

Die Lichtschranke für alle Branchen und Applikationen

Mit PSENopt schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Ihr Produktionsgut – sicher, effizient und wirtschaftlich. Ein unsichtbares Schutzfeld der Infrarot-Lichtschranke schützt die gefährlichen Bereiche. Wird ein Lichtstrahl unterbrochen, löst das sofort einen sicheren Abschaltbefehl aus. Muting, Blanking und/oder Kaskadierung eröffnen Ihnen vielseitige Möglichkeiten, die Lichtschranke optimal in Ihre Anlage zu integrieren. Sie sind daher für zahlreiche Branchen und Applikationen geeignet.

Einsatz von Lichtschranken

Pilz – Ihr Partner für die Inspektion von Schutzeinrichtungen

Die unabhängige, von der DAkkS gemäß  ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle der Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern unterstützt Sie als Partner für die international gültige Sicherheitsinspektion Ihrer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung.

Weitere Informationen: BWS Inspektion von Pilz

DAkkS gemäß  ISO/IEC 17020:2012 akkreditiert

Brancheneinsatz der Lichtgitter

Unser Produktspektrum: Optoelektronische Sensoren