Lichttaster

Zuverlässige Objekterkennung mit dem Pilz Lichttaster

Zwei Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Die Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung detektieren ein Objekt indem sie Lichtstrahlen aussenden, die vom Material reflektiert werden. Auf diese Weise kann eine zuverlässige Objekterkennung gewährleistet werden. Die optischen Sensoren erfüllen keine Sicherheitsfunktion. Sie geben jedoch ein Schaltsignal ab, das von der sicheren Steuerungstechnik von Pilz, wie der Kleinsteuerung PNOZmulti 2 oder den modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, ausgewertet wird.

Einsatz finden die Reflexionslichttaster beispielsweise in Lösungen für Verpackungsmaschinen zur sicheren Überwachung der Kartonagenzufuhr. Die Lösung ist TÜV-SÜD-zertifiziert für PL d bzw. SIL 2 nach IEC 62061.

Vorteile der Lichttaster

Abbildung PNOZ mB0 und myPNOZ mit Lichttastern
  • TÜV-SÜD-zertifizierte Lösung für PL d / Kat. 3 nach EN ISO 13849-1 oder SIL 2 nach IEC 62061: Kosten- und Zeitersparnis durch zertifizierte Lösung

  • höhere Sicherheit des Personals: minimiertes Unfallrisiko durch Einsatz von sicherer Steuerungstechnik in Verbindung mit optischem Sensor

  • Kosteneinsparung durch Einsatz der Reflexionslichttaster: keine aufwendigen mechanischen Schutzvorrichtungen notwendig

  • einfache Integration in bestehende Anwendungen und Nachrüstung möglich durch Einsatz eines definierten Komponentensets und zugehöriger Lösungsbeschreibung

  • hohe Zuverlässigkeit bei der Detektion von unterschiedlichen Verpackungsmaterialien, z. B. ultraschwarze, glänzende oder spiegelnde Objekte

  • flexible Montage der Sensoren: seitlich oder über dem Kartonagenmagazin

Merkmale der Lichttaster

  • sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 - alle Basisgeräte der Produktfamilie PNOZmulti 2 sind einsetzbar - ODER
  • die modularen Sicherheitsrelais mit dem Typenschlüssel
    • myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 (mit Halbleiterausgängen) ODER
    • myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 (mit Relaisausgängen) UND
  • 2 Lichttaster O300.GP.2-11246332 pro Kartonagenzufuhr/Kartonagemagazin
  • kurze Ansprechzeiten der Sensoren
  • Punkt-Strahlform
  • Hintergrundausblendung
  • Tastbereich 30 … 100 mm
  • Stecker M8 4-Pol
3d-Darstellung der Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Anwendungen mit dem Reflexions-Lichttaster

Lösung mit sicheren Kleinsteuerungen PNOZmuti 2 + pro Zuführeinrichtung zwei Lichttaster

Beispielapplikation Sekundärverpackung mit PNOZmulti und Sensor

Lösung mit modularen Sicherheitsrelais myPNOZ + pro Zuführeinrichtung zwei Lichttaster

Beispielapplikation Sekundärverpackung mit myPNOZ und Sensor

So gelingt eine sichere und produktive Applikation:

Mit der für PL d / SIL 2 TÜV-SÜD-zertifizierten Pilz Lösung aus Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 oder Sicherheitsrelais myPNOZ in Verbindung mit zwei Reflexions-Lichttastern steigern Sie die Sicherheit und die Produktivität Ihrer Verpackungsmaschinen!

Die Anwendung ist im Bereich der Kartonagenzufuhr beispielsweise bei einem Kartonaufrichter zu finden. Dabei wird gefaltetes Kartonmaterial in der Maschine zu Kartons aufgerichtet. Die Kartonagen werden über ein Kartonagenmagazin zugeführt. Von den beweglichen Teilen der Maschine geht eine Gefahr für die Bediener aus, da diese durch die leere Materialzufuhröffnung in die Maschine greifen und sich dabei verletzen könnten. Die Kartonage dient normativ als trennende Schutzeinrichtung. Solange sich genügend Kartons im Magazin befinden, wird die Öffnung durch die Kartons abgedeckt und es ist nicht möglich, bei laufender Maschine in den Gefahrenbereich zu greifen.

Die Lösung soll verhindern, dass ein Bediener durch die leere Materialzufuhröffnung in die Maschine greift und sich dabei verletzt.

Bespielapplikation Verpackungsmaschine mit leerem Magazin

Solange sich genügend Kartons im Zufuhrmagazin befinden, ist es nicht möglich, in den Gefahrenbereich zu greifen und sich bei laufender Maschine zu verletzen.

Bespielapplikation Verpackungsmaschine mit vollem Magazin

Wenn eine Mindestzahl an Kartons im Magazin unterschritten wird, schalten die Ausgänge der Sicherheitssteuerung die Maschine ab.

Bespielapplikation Verpackungsmaschine mit fast leerem Magazin

Sicherer Zugang zur Kartonagenzufuhr mit Reflexions-Lichttaster

Die Öffnung der Kartonagenzufuhr muss mit einem Sensor überwacht werden. Die Lichttaster detektieren, ob sich ausreichend Verpackungsmaterial im Magazin befindet. Wird die definierte Anzahl an Kartons im Magazin erreicht bzw. unterschritten, schalten die Ausgänge der Sicherheitssteuerung die Maschine ab. Die Maschine bleibt im Stopp, bis wieder ausreichend Kartons aufgefüllt sind und die Produktion wieder anlaufen kann.

Pro Zuführeinrichtung werden zwei Lichttaster mit Hintergrundausblendung benötigt. Der Sensor kann jeweils entweder seitlich oder oberhalb des Zuführmagazins montiert werden.

Weitere Informationen

Finden Sie hier alle Informationen zur Absicherung von Verpackungsmaschinen:

Unser Produktspektrum: Lichttaster

Lichttaster

Zuverlässige Objekterkennung! Einsatz finden die Lichttaster beispielsweise in Lösungen für Verpackungsmaschinen.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld