Servomotor PMCtendo

Für jeden Einsatz der richtige Servomotor

Servomotoren PMCtendo

Der Servomotor PMCtendo ist in jeder Anwendung einsatzfähig. Ganz gleich, ob Ihr Schwerpunkt auf Baumaß, Dynamik, Regelbarkeit oder Feedback-Systemen liegt. Aufgrund ihrer hohen Leistungsdichte haben die Servomotoren PMCtendo SZ eine extrem kurze Baulänge und ein geringes Gewicht. Die Synchronmotoren sind dadurch besonders für mitfahrende Achsen und für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen geeignet. Das präzise Gleichlaufverhalten der Motoren, bedingt durch geringe Rastmomente, sorgt für eine konstant hohe Prozessqualität. Die Servomotoren PMCtendo eignen sich für den Einsatz mit den Servoverstärkern PMCprotego D.

Sie finden in unserer Produktauswahl nicht den richtigen Servomotor? Dann stellen Sie sich Ihren individuellen Servomotor zusammen! Nutzen Sie dazu den Typenschlüssel PMCtendo. Gerne helfen wir Ihnen dabei. Kontaktieren Sie uns!

 

Servomotoren PMCtendo SZ jetzt mit HIPERFACE DSL(R)

Für die Servomotoren PMCtendo SZ ist nun das rein digitale Motor-Feedback-Protokoll HIPERFACE DSL verfügbar. Dieses benötigt nur ein Kabel zwischen Frequenzumrichter und Motor-Feedback-System. Damit unterstützt der Servomotor PMCtendo SZ die Einkabeltechnologie in der Antriebstechnik! Ihr Vorteil: Sie sparen nicht nur Kosten, sondern benötigen weniger Platz und Installationsaufwand.

Die Servomotoren PMCtendo SZ sind in jeder Anwendung einsatzfähig: Unabhängig davon, ob Ihr Schwerpunkt auf Baumaß, Dynamik, Regelbarkeit oder Feedback-Systemen liegt. Die Synchronmotoren sind besonders für mitfahrende Achsen und für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen geeignet. Das präzise Gleichlaufverhalten der Motoren, bedingt durch geringe Rastmomente, sorgt für eine konstant hohe Prozessqualität.

Mit der Antriebstechnik von Pilz erhalten Sie eine ganzheitliche Lösung für die sichere und energieeffiziente Automation der Antriebe.

Servomotor PMCtendo SZ

Vorteile des Servomotors PMCtendo SZ

  • hohe Leistungsdichte aufgrund der sehr kurzen Baulänge
  • extreme Laufruhe und hohe Prozessqualität aufgrund der geringen Rastmomente
  • maximale Takt-/ Maschinenleistung dank höchster Dynamik
  • beste Wärmeableitung generiert permanent hohe Leistung
  • hochauflösende Absolutwert-Gebersysteme für höchste Regelgüte und absolutes Positionieren
  • optimaler Einsatz an mitfahrenden Achsen und bei beengten Einbauverhältnissen
  • energiesparend (IE4) durch hohen Wirkungsgrad
Vorteile des Servomotors PMCtendo SZ

Technische Merkmale des Servomotors im Überblick

Schnellverschluss speedtec
  • extrem kurze Baulänge
  • glatte Welle
  • hohe Dynamik durch geringe Masseträgheit
  • SpeedTec-Stecker oder SpringTec-Stecker
  • thermischer Wicklungsschutz PTC
  • Schutzart bis IP66
  • Oberfläche schwarz matt nach RAL 9005
  • EnDat Absolutwertgeber – Single- oder Multiturn, elektronisches Typenschild
Schnellverschluss springtec
  • Haltebremse 24 VDC
  • erhöhte Masseträgheit
  • Fremdlüfter in Schutzart IP44 nach IC416
  • Wasserkühlung, A-seitiger Motorflansch
  • UL- und CSA-Zulassung für das Motor-Isoliersystem

Dank des elektronischen Typenschildes des Servomotors PMCtendo SZ erkennt der Servoverstärker dessen Kennwerte sofort nach Anschluss. Durch die automatische Parametrierung nehmen Sie den Servomotor schnell und einfach in Betrieb. Der Austausch eines Motors wird ebenfalls automatisch erkannt. Vermeiden Sie so Fehlläufe von nicht in Betrieb genommenen Achsen.

Anwendungsbereiche – wenn Dynamik und Regelbarkeit gefragt sind

Die Einsatzgebiete der PMCtendo Servomotoren sind fast unbegrenzt. Die gute Regelbarkeit und die hohe Dynamik der Motoren stehen, neben der kompakten Baugröße, meist im Vordergrund. Die Synchronmotoren stellen wir auch in einer Ausführung mit erhöhter Masseträgheit her.

Typische Anwendungsbereiche für die PMCtendo Synchronmotoren sind:

  • Werkzeugmaschinen
  • Verpackungsmaschinen
  • Druckmaschinen
  • Papierproduktion
  • Abfüllen
  • Handling/Robotik
  • Vertikale Achsen
  • Diagnose

 

Anwendungsbereiche

Prozessdaten im Griff – inklusive Überwachung

Über die Servoverstärker PMCtendo DD und PMCprotego D erhalten Sie Statusanzeigen, Fehlermeldungen und Warnmeldungen des Motors.

  • Prozessdaten: Position/ Lage, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Strom, Temperatur
  • Überwachungen: Erdschluss, Überstrom, Kurzschluss, Kabelbruch, Gebersystem
  • Fehler des Motors: Servoverstärker erkennt Fehler sofort und meldet Ihnen gleichzeitig die möglichen Fehlerursachen

Brancheneinsatz von Synchronmotoren

Unser Produktspektrum: Servomotor PMCtendo

Servomotor PMCtendo SZ

Die moderne Servomotorfamilie PMCtendo SZ überzeugt durch hohe Leistungsdichte, extrem kurze Baulängen und geringes Gewicht. Ob für mitfahrenden Achsen oder in beengten Einbauverhältnissen: Finden Sie bei uns den richtigen Servomotor für jeden Einsatzfall!