Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
16 sichere digitale Eingänge.
Auf Anfrage
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
4 sichere Analogeingänge 4..20 mA.
Auf Anfrage
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
8 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
Auf Anfrage
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
4 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Relaisausgänge.
Auf Anfrage
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
8 sichere Eingänge, 2 sichere zweipolige Halbleiterausgänge.
Auf Anfrage
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Überwachung von 1 Achse.
Auf Anfrage
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Überwachung von 2 Achsen.
Auf Anfrage
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Verbindung von 2 konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen
PNOZmulti 2.
Auf Anfrage
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Verbindung dezentrale E/A Module.
Auf Anfrage
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul für PNOZmulti 2, Schutzart IP67,
Edelstahlanschlüsse, Anschluss über Verbindungsmodul PDP-Link, 10
sichere digitale Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 8 Ausgänge
konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, Anschlüsse 2 x M12 5-
polig und 2 x M12 8-polig.
Auf Anfrage
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul für PNOZmulti 2, Schutzart IP67,
Anschluss über Verbindungsmodul PNOZ m EF PDP-Link, 8 sichere Eingänge,
4 sichere Halbleiterausgänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard-,
Testtakt- oder 24-V-Ausgänge, 4 x 5-pol. M12-Buchsenstecker.
Auf Anfrage
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul für PNOZmulti 2, Schutzart IP67,
Edelstahlanschlüsse, Anschluss über Verbindungsmodul PDP-Link, 8 sichere
digitale Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als
Standard, Testtakt oder 24 V, Anschlüsse 4 x M12 5-polig.
Auf Anfrage
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul für PNOZmulti 2, Schutzart IP67,
Anschluss über Verbindungsmodul PDP-Link, 10 sichere digitale Eingänge,
4 sichere Ausgänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt
oder 24 V, Anschlüsse 2 x M12 5-polig und 2 x M12 8-polig.
Auf Anfrage
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Überwachung von 1 Achse, 2 sichere Ausgänge, Kaskadiereingang.
Auf Anfrage
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
4 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Relaisausgänge, diversitär, zur
Ansteuerung der Sicherheitsventile einer Feuerungsanlage nach EN 50156.
Auf Anfrage
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
2 sichere Relaisausgänge.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen