Effectiviteit van beveiligingsinrichtingen door minimumafstanden

Minimumafstanden

Om gevaren voor personen te vermijden, zijn er minimumafstanden tussen een gevaarlijke plek en een beveiligingsinrichting voorgeschreven. Deze minimumafstanden zijn bedoeld om te voorkomen dat lichaamsdelen bekneld raken.

De minimumafstanden bestaan uit twee delen:

  • De stap- of grijpsnelheid vermenigvuldigd met de reactietijd van het systeem en
  • een toeslag die afhankelijk is van de hoogte van de gevaarlijke plek en van de hoogte van de beveiligingsinrichting. Deze toeslag kan maximaal 1200 mm bedragen.

Norm voor minimumafstanden bij machines

Norm Titel
EN ISO 13854 Veiligheid van machines
Minimumafstanden - ter voorkoming van het bekneld raken van lichaamsdelen
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
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?