Recht en normen in Europa

De kaart van Europa als symbool voor recht en normen

Binnen de Europese Unie gelden talrijke richtlijnen en verordeningen die het wettelijke kader voor producten en het in de handel brengen daarvan vastleggen. Terwijl richtlijnen door de afzonderlijke lidstaten in nationaal recht moeten worden omgezet, zijn verordeningen rechtstreeks van kracht in alle EU-lidstaten.

Veel van deze voorschriften hebben met elkaar gemeen dat er voor producten die onder hun toepassingsgebied vallen, een verplichting tot CE-markering geldt.

In niet-EU-landen gelden deels afwijkende wettelijke voorschriften en standaarden, waarmee eveneens rekening moet worden gehouden.

Verband tussen richtlijnen, verordeningen, wetten en normen in Europa

In de Europese Unie vormen richtlijnen, verordeningen, nationale wetten en normen de basis voor de regelgeving inzake producten en de veiligheid daarvan. EU-richtlijnen en EU-verordeningen leggen de wettelijk bindende eisen vast waaraan fabrikanten moeten voldoen om hun producten op de Europese interne markt in de handel te mogen brengen.

Bij de praktische uitvoering van deze eisen spelen Europese normen (EN-normen) een centrale rol. Normen zijn weliswaar in principe niet wettelijk bindend, maar geven wel de huidige stand van de techniek en de wetenschap weer. Ze bieden fabrikanten concrete technische oplossingen om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Zodra normen in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd, gelden ze als geharmoniseerde normen. Het gebruik ervan in het kader van een EU-conformiteitsbeoordelingsprocedure leidt tot het zogenaamde vermoeden van conformiteit. Dat betekent dat fabrikanten ervan uit kunnen gaan dat hun product voldoet aan de essentiële eisen voor veiligheid en gezondheid van de desbetreffende EU-richtlijn of EU-verordening.

Een ander voordeel voor bedrijven: bij correcte toepassing van richtlijnen, verordeningen en geharmoniseerde normen kan er in het kader van de productaansprakelijkheid sprake zijn van een zogenaamde omkering van de bewijslast. In geval van schade moeten de bevoegde markttoezichtautoriteiten of het openbaar ministerie dan aantonen dat niet aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Kaart van de Europese Unie met EU-sterren ter illustratie van wetgeving en normen in Europa

Machinerichtlijn

In 1993 werd de Machinerichtlijn (MRL) geratificeerd met als doel om handelsbelemmeringen weg te nemen en zo een vrije markt in Europa mogelijk te maken. Na een overgangstermijn van twee jaar werd de Machinerichtlijn op 1 januari 1995 bindend in Europa. Ze beschrijft uniforme eisen aan de veiligheid en gezondheid bij de interactie tussen mens en machine en vervangt zo de vele nationale regelingen ten aanzien van de machineveiligheid. Sinds 19-12-2009 geldt Machinerichtlijn 2006/42/EG. Deze verordening wordt op 20 januari 2027, op basis van een peildatumregeling, vervangen door de Machineverordening (EU) 2023/1230.

Machineverordening (EU) 2023/1230

De Machineverordening vervangt met ingang van 20 januari 2027 de huidige machinerichtlijn en stelt de fundamentele vereisten voor veiligheid en gezondheid vast voor machines en aanverwante producten binnen de Europese Unie. Deze is onmiddellijk van kracht en moet in alle lidstaten worden toegepast. Het doel is om een hoog veiligheidsniveau voor machines te garanderen en tegelijkertijd het vrije verkeer van goederen binnen de interne markt te bevorderen.

De verordening houdt met name rekening met nieuwe technologische ontwikkelingen zoals digitalisering, kunstmatige intelligentie, genetwerkte systemen en in het bijzonder Industrial Security. De richtlijn stelt duidelijke eisen aan het ontwerp, de fabricage, de conformiteitsbeoordeling en de CE-markering van machines. Daarnaast worden de verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en exploitanten nader omschreven om risico’s in een vroeg stadium tot een minimum te beperken en een garantie voor de productveiligheid gedurende de gehele levenscyclus te bieden.

Lees meer over de Machineverordening

Draaibank met symbolen voor CE-markering, wetgeving, normen en termijnen van de Machineverordening

Cyber Resilience Act

Naast de EU-Machineverordening zal ook de Cyber Resilience Act (CRA), als EU-verordening, nieuwe wettelijke eisen met zich meebrengen op het gebied van cyberveiligheid van producten met digitale elementen. Het doel is om de veiligheid van hardware- en softwareproducten gedurende hun gehele levenscyclus te verbeteren en zwakke plekken systematisch te verminderen. Fabrikanten worden verplicht om al in de ontwikkelingsfase rekening te houden met veiligheidseisen („Security by Design“) en te zorgen voor regelmatige updates en een effectief beheer van zwakke plekken. Gelijktijdig vergroot de CRA de transparantie voor gebruikers en draagt deze bij aan het vergroten van het vertrouwen in digitale producten op de Europese interne markt.

Lees meer over de Cyber Resilience Act van de 

CE-markeringsplicht

Voor producten die onder een of meerdere van de onderstaande richtlijnen en verordeningen vallen, bestaat een CE-markeringsplicht. Bij deze producten moet ook een conformiteitsverklaring zijn bijgevoegd.

Met de conformiteitsverklaring bevestigt de fabrikant bindend dat er is voldaan aan alle eisen van de Europese richtlijnen waaronder zijn product valt. Zo kan hij zijn product binnen het toepassingsgebied van de EU, momenteel in 27 EU-landen evenals Zwitserland, Noorwegen en Turkije, invoeren en verkopen zonder rekening te houden met nationale bepalingen.

Conformiteitsverklaringen voor Pilz-producten vindt u in onze downloadsectie.

Groot-Brittannië

Groot-Brittannië is op 31 december 2020 uit de EU gestapt. Voor constructeurs van machines en installaties heeft de uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie flinke gevolgen. Welke dat zijn, leest u bij ons:

Meer informatie

Bestaande regelingen blijven echter van kracht!

In Groot-Brittannië geldt een bijzondere richtlijn voor het gebruik van arbeidsmiddelen: Provision and Use of Work Equipement Regulations (PUWER).

Deze richtlijn regelt alle arbeidsmiddelen die medewerkers in het kader van hun werk gebruiken - van een hamer en mechanische persen tot en met motorvoertuigen. Het "gebruik" van arbeidsmiddelen omvat ook het onderhoud, de reiniging, het transport of de ingebruikname van de arbeidsmiddelen.

PUWER eist niet alleen dat geschikte arbeidsmiddelen ter beschikking gesteld en correct onderhouden worden, maar schrijft ook voor dat risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de arbeidsmiddelen vooraf moeten worden voorkomen.

Kaart van het Verenigd Koninkrijk met de Britse vlag ter illustratie van het recht en de normen in Groot-Brittannië

Wat is PUWER?

De "Provision and Use of Work Equipment Regulations" (PUWER) werd in het kader van de "Health and Safety at Work etc Act 1974" (HSW Avt) opgesteld en trad op 5 december 1998 in werking. Het hoofddoel van PUWER is het garanderen van de beschikbaarstelling van veilige arbeidsmiddelen gedurende de gehele gebruiksduur ervan, ongeacht hun toestand, ouderdom of herkomst.

Wie is verantwoordelijk?

Elke werkgever is verplicht om de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de mensen op hun werkplek te beoordelen. De voorschriften eisen van werkgevers niet alleen dat ze geschikte en veilige arbeidsmiddelen en machines ter beschikking stellen, maar ook dat ze rekening houden met de arbeidsomstandigheden en de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers, waarbij dit ook het aanbieden van passende trainingen omvat.

Waarvoor geldt PUWER?

PUWER heeft betrekking op de beschikbaarstelling en het gebruik van alle arbeidsmiddelen en machines, inclusief bewegende uitrusting en hefwerktuigen - kortom alles van een gereedschap en een afzonderlijke machine tot en met een montage-inrichting.

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld