Allereerst moet in de hardwareconfiguratie de I/O-grootte van de veldbusmodule van 24 in 128 worden veranderd. Vervolgens kan door de hogere besturing uit tabel 9 segment 1 van de Multi worden opgevraagd. In het communicatiehandboek worden de noodzakelijke stappen gedetailleerd beschreven.
Kleine besturingen
Configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti
Hoe kan ik de uitgebreide virtuele I/O’s via veldbus gebruiken?
hoofdkantoor
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Technische ondersteuning
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Was dit artikel nuttig?