Modbus TCP en TCP/IP worden ondersteund. De basismodulen PNOZ m B1 en PNOZ m B1 Burner van de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 hebben Modbus TCP en TCP/IP aan boord.
De basismodulen van het veiligheidssysteem PNOZmulti Classic zoals de PNOZ m1p ETH of de communicatiemodule PNOZ mmc1p van de compacte besturing PNOZmulti Mini ondersteunen deze Ethernet-interfaces ook.
Opmerking: veel Siemens-besturingen ondersteunen het TCP/IP-protocol (voor zover er een PROFINET-interface aanwezig is). Via dit protocol kan een verbinding zonder een extra veldbusmodule tot stand worden gebracht.
Basismodulen van de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2