Besturingen

PLC-besturingen en I/O-systemen

Wat is het fundamentele verschil tussen het besturingssysteem PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi in het automatiseringssysteem PSS 4000?

Het besturingssysteem PSSuniversal multi is een afgeslankte variant van het besturingssysteem PSSuniversal PLC. PSSuniversal multi beschikt niet over de volgende eigenschappen die PSSuniversal PLC wel heeft:

  • programmeren/configureren alleen via de editor PASmulti mogelijk, geen programmering volgens EN/IEC 61131-3
  • geen nulspanningsveilige variabelen
  • geen standaard resource
  • maximaal vijf SafetyNET p-deelnemers aansluitbaar
  • geen Profinet
  • geen Ethernet/IP