Als de noodstop op een machinelijn is geactiveerd, moet de noodstop dan op elke afzonderlijke machine worden gereset of bevestigd?

Vraag:

Een machinelijn bestaat uit meerdere afzonderlijke machines en elk van deze machines is uitgerust met een aparte besturing. Verder is er een hogere besturing/controlekamer. Als de noodstop is geactiveerd, moet het noodstopcommando dan op elk van de afzonderlijke machines worden bevestigd of kan het aanwezige noodstopcommando vanuit de controlekamer worden gereset voor de afzonderlijke machines om de lijn weer op gang te brengen?


Antwoord:

Het resetten van de noodstop mag volgens DIN EN ISO 13850 alleen direct plaatsvinden op de noodstopvoorziening waarop het commando is geactiveerd en dit moet de opzettelijke handeling van een persoon zijn.

Bediende noodstopschakelaars mogen alleen weer worden gereset als het gevaar dat tot de activering van de noodstopfunctie heeft geleid met zekerheid is geweken. Als dit vanaf de positie van de noodstopvoorziening niet volledig kan worden gecontroleerd, bijvoorbeeld omdat er geen volledig zicht op het werkingsgebied van de noodstop is, kunnen er extra apparaten voor het resetten beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld startknoppen. Dit moet in de risicobeoordeling van de machine in ogenschouw genomen en beoordeeld worden. Daarbij moet worden opgemerkt dat het stopzetten in een noodgeval (noodstop) een aanvullende beschermende maatregel en geen primair middel voor risicobeperking is.

Bovendien: het resetten van de bediende noodstopvoorziening mag niet automatisch tot een herstart van de machine leiden, maar mag alleen het weer op gang brengen van de machine voorbereiden. Het op gang brengen van een machine mag alleen mogelijk zijn door het opzettelijk bedienen van een hiervoor bedoeld bedieningsorgaan. [Machinerichtlijn, 2006/42/EG, bijlage I - 1.2.3]

 

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld