Wat verandert er met de norm EN ISO 12100?

De norm EN ISO 12100:2010 "Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie" is sinds 08-04-2011 opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zodoende bestaat vanaf deze datum het "vermoeden van overeenstemming" van deze norm.

EN ISO 12100:2010 – de centrale norm voor machineveiligheid
De norm EN ISO 12100:2010 is ontstaan uit de samenvoeging van EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 en EN ISO 14121-1 en is tegenwoordig de centrale norm voor machineveiligheid. Tot 30-11-2013 bestond voor de samengevoegde normen (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1) echter ook nog steeds het vermoeden van overeenstemming.

Er zijn geen technische veranderingen opgetreden
In de publicatie ISO/TC 199 N 833 is erop gewezen dat er geen technische veranderingen in verband met de samenvoeging van de drie normen zijn opgetreden. De technische veranderingen beperken zich uitsluitend tot inhoud in verband met de herziene Machinerichtlijn 2006/42/EG. Bestaande documentatie (bijvoorbeeld risicobeoordelingen, type C-normen) hoeft daarom niet te worden geactualiseerd met betrekking tot de nieuwe norm.

Vermindering van overlappingen en vergemakkelijking van de toepassing
Door de samenvoeging tot één norm zijn overlappingen verminderd, waardoor de norm veel makkelijker kan worden toegepast. Een toewijzingstabel in de publicatie ISO/TC 199 N 833 laat zien welke delen van de "oude" normen zich in welke delen van de EN ISO 12100:2010 bevinden.

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld