Safety Design according to C standards

Doelstelling

Voor het ontwerp van een veilige machine wordt er in de praktijk gebruik gemaakt van normen. Deze normen zijn opgesplitst in 3 niveaus ; nml A, B en C:

  • A zijn de normen die de basisprincipes voor het veillig ontwerpen van machines beschrijven
  • B zijn de normen die welbepaalde veiligheidsaspecten (zoals veiligheidsafstanden) en veiligheidstoestellen beschrijven.
  • C zijn normen die de veiligheid voor specifieke soorten machines (bv verpakkingsmachines) bespreken.

Het doel van de opleiding ‘Safety Design according to C standards' is dat er samen met de klant wordt nagegaan welke de meest belangrijke C-normen zijn die van toepassing zijn voor de machines in het bedrijf. Vervolgens kan er dan een opleiding omtrent de beveiligingen die noodzakelijk zijn voor de specifieke machines in het bedrijf, worden opgesteld. Hierdoor zullen de deelnemers een veel beter en gedetailleerd beeld krijgen omtrent de maatregelen die vereist zijn voor hun machines. 

Deze cursus biedt iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met het ontwerpen van specifieke machines een houvast en tips voor een beter, betrouwbaarder en veiliger product van bij het design.

Aangezien geen 2 bedrijven dezelfde zijn, kan deze cursus enkel voorzien worden als incompany training op maat.

Inhoud

  • Algemene principes voor veilig ontwerp
  • Eisen specifiek volgens C-norm

Doelgroep

Bedrijven die meerdere soortgelijke machines hebben.

Voorkennis

Geen specifieke kennis vereist. Basiskennis omtrent machineveiligheid is een aanrader.

Uw voordelen

Een op maat gemaakt cursus die specifek over uw soort machines gaat.

Safety Design according to C standards
Incompany Training
Duur
1 dag
Tijd
van 09u tot 17u
of in overleg
Maximum aantal deelnemers
6 personen (surplus van 10%
per bijkomende deelnemer)
Kosten per deelnemer
2350 € per dag
excl.BTW
Datum/beschikbaarheid
op aanvraag Aanvraag
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: training@pilz.be