België | nederlands

Making best use of Pascal and Sistema

Ordernummer 165798 | Introduction

Doel

Tijdens de cursus 'Making best use of Pascal and Sistema' leert u op een efficiënte manier veiligheidscircuits volgens EN ISO 13849-1:2015 (Performance Level) te berekenen gebruik makend van het berekeningsprogramma Pascal (Pilz) en/of Sistema (IFA).

Verder wordt er in deze cursus stilgestaan bij vaak voorkomende gevallen zoals muting, snelheidsbewaking, overbrugging, etc die typisch hoofdbrekers zijn bij het correct berekenen van een veiligheidsfunctie. Na deze opleiding, kan u zelf veiligheidscircuits berekenen met behulp van de door u gekozen software.

Inhoud

  • Basisprincipes EN ISO 13849-1:2015
  • Specifieke schakelingen
  • Demo Sistema (IFA)
  • Demo Pascal (Pilz)
  • Uitwerken van enkele oefeningen met het door u gekozen softwarepakket

Combinatiekorting

Bestel uw PAScal licentie samen met deze cursus en geniet van 60% korting op de PAScal basic license (éénmalige aankoop, geen jaarlijkse licentiekost). U kan er dan onmiddellijk mee aan de slag in uw onderneming. Klik hier voor meer informatie over de PAScal Safety Calculator.

Doelgroep

  • Machineontwerpers (Elektrisch, pneumatisch of hydraulisch)
  • Projectleiders
  • Veiligheidsingenieurs

Voorkennis

Een degelijke kennis van EN ISO 13849-1:2015 is vereist. Het is aangeraden eerst een opleiding “Safety Engineer”, “CMSE”, “EN ISO 13849-1” of “functionele veiligheid” te volgen.

Uw voordelen

  • Kennis omtrent het gebruik en de verschillen tussen de softwarepakketten
  • Typische schakelingen, die als struikelblokken worden beschouwd, nader toegelicht 
  • Praktische oefeningen

 

Aanbeveling

Breng een eigen laptop met de gekozen software mee, zo beschikt u nadien over de eigen oefeningen.

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Incompany Training
Duur
1 dag van 09u00 tot 17u00
Tijd
Maximum aantal deelnemers
8 personen
(per bijkomende deelnemer
wordt 10% extra gerekend)
Kosten per deelnemer
1800 euro per dag
excl.BTW en excl.software
Datum/beschikbaarheid
op aanvraag Aanvraag
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten
Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be