Besturingsmodulen PRCM

Open en efficiënte besturingsmodulen

Besturingsmodulen PRCM

De besturingsmodulen PRCM omvatten zowel de robot- als de veiligheidsbesturing. Profiteer van hoge veiligheid: PRCM garandeert de veiligheidsfuncties STO en SBC alsmede de door de veiligheidsbesturing uitgevoerde veiligheidsfuncties voor robotsystemen. Met het efficiënte Motion Control-besturingssysteem stuurt u andere assen – zoals grijpers of lineaire sledes – eenvoudig aan. Bovendien staat PRCM open voor functionele uitbreidingen door ROS of IEC 61131-3.

Besturingsmodulen PRCM – uw voordelen

  • Plug & work-principe voor eenvoudige inbedrijfstelling
  • Open voor functionele uitbreidingen door ROS of IEC 61131-3
  • Motion Control-besturingssysteem maakt aansturing van andere assen mogelijk

Kenmerken van de besturingsmodulen PRCM

Kenmerken van de besturingsmodulen PRCM
  • Robot- en veiligheidsbesturing in één
  • Compact formaat
  • Voor de industrie geschikte verwerking

ROS opensourcesoftware

De ROS-modulen van Pilz zijn kwalitatief hoogwaardige ROS-pakketten. Ze zijn geschikt voor gebruik in een industriële en niet-industriële omgeving. Onze medewerkers geven u graag persoonlijk advies over ROS. Stuur daarvoor een e-mail naar ros@pilz.de.

ROS-logo

Productaanbod: besturingsmodulen PRCM

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be