Welke kleur moet een zonestopknop hebben?

De geharmoniseerde norm EN ISO 13850 definieert behalve de verschillende stopcategorieën ook ontwerpbeginselen met betrekking tot de kleurstelling van een noodstopknop. Een noodstopknop moet duidelijk herkenbaar, goed zichtbaar en snel te lokaliseren zijn. Om deze reden moet een noodstopknop absoluut rood zijn en een gele achtergrond hebben.

Voor een zonestopknop moet volgens EN 60204-1:2019, 10.2 Bedieningselementen bij voorkeur de kleur ZWART, GRIJS of WIT worden gebruikt. Deze knop mag in geen geval dezelfde kleur als die van een noodstopknop hebben.

Aanvullende opmerking:
volgens DIN EN 60204-1:2019, paragraaf 9.2.3 STOP is vastgelegd dat STOP-functies op basis van de risicobeoordeling en de functionele eisen van de machine moeten worden vastgelegd.
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
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?