België | nederlands

Kleine besturingen

Configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini

Kan de compacte besturing PNOZmulti Mini worden uitgebreid met veilige in- en uitgangen?

Ja, maar alleen heel beperkt en alleen bij de basismodulen PNOZ mm0.1p/mm0.2p!

  • Ingangen: de PNOZmulti Mini kan via decentrale ingangen (PDP67) worden uitgebreid
  • Uitgangen: de PNOZmulti Mini kan bijvoorbeeld met de contactuitbreiding PNOZ s22 uit de productgroep PNOZsigma worden uitgebreid. Deze contactuitbreiding beschikt over twee apart van elkaar schakelbare relaisuitgangen met elk drie maakcontacten. Er kunnen ook andere contactuitbreidingen uit de productgroep PNOZsigma worden gebruikt, bijvoorbeeld PNOZ s7, s7.1, s7.2, s10, s11.