Con la piattaforma digitale MYZEL Lifecycle Platform è possibile documentare sempre e con semplicità la conformità rispetto alle leggi, safety e security per l’intero ciclo di vita delle macchine. Con MYZEL, prove importanti, certificati, protocolli o dati del personale sono disponibili in qualsiasi momento e aggiornati allo stato dell’arte. In questo modo, tutto è sempre sotto controllo e, in caso di emergenza, si individua con immediatezza e tempestività come e dove occorre intervenire.
MYZEL Lifecycle Platform
Sicurezza per le persone e le macchine, in un’unica piattaforma
Esperti in tutela della salute e incolumità del personale, tutela della responsabilità civile, protezione dei dati e produttività per le tue macchine e i tuoi impianti!
Abbiamo una risposta per ogni domanda, quesito, questione che devi affrontare. La nostra soluzione SaaS (Software as a Service) offre il giusto supporto per superare le tue sfide quotidiane.
Include la gestione del personale e delle macchine in un’unica piattaforma e fornisce una valida assistenza per ottemperare a leggi e requisiti in materia di sicurezza.
- Quali controlli sono già stati eseguiti alla macchina?
- Le misure di sicurezza sono tutte conformi alle norme?
- Dove trovo la documentazione per la validazione della sicurezza?
- Come posso essere certo di ottemperare all’obbligo della prova?
- Il mio personale è sufficientemente e adeguatamente formato?
- Tutti i certificati sono ancora validi?
- Cosa occorre fare in caso di incidente/infortunio?
MYZEL Lifecycle Platform è il tuo supporto nella protezione di questi 4 “core value”:
Protezione del personale
Sempre sotto controllo: quali test sulle macchine o qualifiche del personale sono disponibili e quando sono in scadenza.
Tutela della responsabilità (responsabilità civile)
Documentazione completa, senza lacune e organizzata in modo sistematico per la tutela legale rispetto alla protezione di macchine e persone.
Produttività
Riduzione al minimo di perdite nella produzione grazie a una documentazione completa e sempre disponibile per la manutenzione o la gestione delle emergenze.
Protezione dei dati
Archiviazione dati sicura e in conformità alla protezione dei dati e gestione delle autorizzazioni.
myCore – Il cuore della nostra piattaforma
Il cuore della nostra soluzione SaaS è myCore. Qui puoi gestire i tuoi asset, come personale, macchine e componenti. A questi ultimi possono essere attribuiti artefatti digitali, come ad esempio istruzioni, validazioni, dichiarazioni di conformità, linee guida per la salute e la sicurezza sul lavoro, piani di manutenzione o certificati di formazione, archiviandoli in modo strutturato e sicuro.
Tutto sotto controllo: con un semplice clic
Tramite la dashboard personalizzata è possibile visualizzare in modo semplice e chiaro lo stato dei propri asset e individuare con immediatezza dove occorre intervenire con azioni mirate. La dashboard mostra in tempo reale:
- grado di conformità rispetto ai 4 “core value”, ovvero protezione del personale, tutela di responsabilità civile, protezione dei dati e produttività;
- stato aggiornato delle qualifiche del personale;
- stato aggiornato della conformità delle macchine;
- documenti con scadenza imminente.
myCore è la tua porta di ingresso al mondo di MYZEL Lifecycle Platform. È possibile utilizzare solo le funzioni di myCore oppure registrarsi anche per workflow specializzati per la progettazione e l’operatività di macchine e impianti.
Workflows – Il supporto per le tue attività quotidiane
mySafeDesign - Il tuo workflow per la progettazione sicura delle macchine
Per operatori o fabbricanti di macchine, è disponibile il workflow mySafeDesign con attività come valutazione del rischio o validazione. Questi workflow supportano la documentazione quando si realizza una nuova macchina o si apportano modifiche sostanziali a una macchina che rendono necessaria una nuova valutazione. I documenti generati vengono archiviati in modo sicuro all’interno di myCore.
mySafeOperation - Il tuo workflow per il funzionamento sicuro delle macchine
Per gli operatori di macchine, è disponibile il workflow mySafeOperation. Questo workflow supporta la documentazione per l’operatività delle macchine relativamente a manutenzione e ispezione consentendo così di ottemperare alle disposizioni di legge. L’archiviazione sicura della documentazione è affidata a myCore.
myAccessControl - Il tuo workflow per l’Access Management industriale
Con il workflow myAccessControl si controllano e gestiscono i singoli diritti di accesso del personale. In modo verificabile, è possibile assicurare che ogni persona abbia accesso a macchine e funzioni unicamente in base alle proprie competenze.
I vantaggi in breve
- Piattaforma digitale: disponibile h24 e 7 giorni su 7, sempre e ovunque
- Archiviazione dei documenti strutturata: sicurezza, tracciabilità, conformità rispetto alle leggi e tutela di responsabilità civile
- Workflow digitali: le check-list digitali garantiscono una documentazione priva di errori
- Trasparenza: panoramica centrale sullo stato di tutte le attività per l’intero ciclo di vita delle macchine
- Rischio di responsabilità civile ridotto al minimo: prova completa e senza lacune di tutte le misure di sicurezza necessarie
- Più sicurezza: protezione del personale grazie all’individuazione e all’eliminazione dei pericoli
- Più efficienza: processi automatizzati, tempi di fermo macchina ridotti al minimo e dashboard chiare e immediate ottimizzano la produttività
- Risparmio di tempo: oneri di gestione ridotti consentono ai responsabili di concentrarsi su attività fondamentali
- Standard di security elevatissimo: i dati vengono archiviati all’interno dell’UE e la piattaforma è certificata ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018
Ti abbiamo incuriosito e ti interessa saperne di più?
Guarda il nostro video che spiega come registrarsi a MYZEL Lifecycle Platform per avere accesso a una versione di prova gratuita di 30 giorni. Scopri qui tutto quello che c'è da sapere sui prossimi step.
Registrati subito per la versione di prova!
Preferisci una consulenza personalizzata? Contattaci.
FAQ: Tutte le domande e le risposte sulla piattaforma MYZEL Lifecycle
Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: supporto@pilz.it