Mit CECE – Certified Expert in CE Marking erreichen Sie die höchstmögliche Qualifikation im Bereich CE-Kennzeichnung. Im Rahmen dieses Qualifizierungsprogramms wird der gesamte CE Kennzeichnungsprozess detailliert erläutert. Während des gesamten Trainings wird Ihnen anhand eines virtuellen Maschinenmodells der Weg von der Risikobeurteilung bis hin zur Anbringung der CE-Plakette verdeutlicht. Das Modell zeigt die Unterschiede in der Vorgehensweise bei unvollständigen und vollständigen Maschinen sowie darüber hinaus bei verketteten Maschinen. Selbstverständlich bildet die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG die Basis für alle Betrachtungen. Die gesamte Qualifizierung zum CECE ist vom TÜV NORD zertifiziert. Nach bestandener Prüfung erhalten Sie ein weltweit anerkanntes TÜV NORD-Zertifikat sowie den Titel „CECE – Certified Expert in CE Marking“.
CECE – Certified Expert in CE Marking
Zielsetzung
Inhalte
Gesetzeslage zur Maschinensicherheit in Europa
- Richtlinien zum Thema CE-Kennzeichnung
- die 6-Schritte der CE-Kennzeichnung
- Rollen und Zuständigkeiten von Importeur/Distributor, Betreiber, Hersteller und Bevollmächtigtem
Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Maschinenrichtlinie im Einzelnen: Struktur, Umfang, Ausschlüsse
- weitere relevante Richtlinien, wie z. B. EMV oder ATEX-Richtlinie
Definition der Anforderungen
- grundlegende Bedingungen bestimmen
- Einsatz von Normen, technischen Spezifikationen, Richtlinien, Risikobeurteilung etc.
Vorgehensweisen zur Konformitätsbewertung
- Module zur Vorgehensweise bei der Konformitätsbewertung
- Inanspruchnahme von Prüfstellen
Verifizieren der Konformität
- Konstruktionsphase
- Produktionsphase
- Überprüfung
Technische Dokumentation
- Anforderung und Zusammenstellung von technischen Unterlagen
- Konformitäts- und Einbauerklärung
- Platzieren und Verwenden der CE-Plakette
Extras
- CE-Kennzeichnung an einer Gesamtheit von Maschinen
- Vorgehen bei wesentlichen Änderungen einer Maschine
- Bevollmächtigte: Anforderungen, Beauftragung und Verantwortlichkeiten
- praktische Übungen und/oder Erörterungen am Ende jedes Moduls
Zielgruppen
Diese Qualifikation richtet sich insbesondere an Maschinenhersteller, Maschinen-Importeure sowie - Integratoren mit besonderer Verantwortung im Bereich CE-Kennzeichnung. Darüber hinaus richtet sie sich an Personen, die im Tagesgeschäft für das Thema Maschinensicherheit zuständig sind, wie z. B.:
- Konstrukteure
- Projektierer
- Planer
- Systemintegratoren
- Sicherheitsbeauftragte
- alle am CE-Prozess beteiligten Personen
- Arbeitsschutzbeauftragte
Voraussetzungen
CECE – Certified Expert in CE Marking ist eine Qualifizierung auf Expertenniveau. Gewisse Vorkenntnisse aus dem Bereich der CE-Kennzeichnung sowie Wissen über die Rechts- und Normenlage sind daher für eine erfolgreiche Teilnahme (inkl. der Prüfung am Ende der Schulung) erforderlich. Je nach Berufserfahrung und Kenntnisstand empfehlen wir, vorab vorbereitende Schulungen (siehe optimaler Qualifizierungsweg) zu besuchen.
Gerne beraten wir Sie individuell und zeigen Ihnen mögliche Alternativen auf, mit denen Sie auf das Qualifikationsniveau für CECE kommen.
Hinweis
Die Schulungsinhalte sind speziell auf Personen ausgelegt, die direkt oder indirekt für CE-Prozesse verantwortlich sind. Diese Schulung beinhaltet einen Multiple-Choice-Test am Ende des zweiten Tages. Bei bestandener Prüfung erhalten Sie das weltweit anerkannte TÜV NORD-Zertifikat zum „CECE – Certified Expert in CE Marking“. Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von vier Jahren und kann danach durch die Teilnahme an einer Rezertifizierung um jeweils weitere vier Jahre verlängert werden.
Schulungsstandorte und Termine
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 798 6263-0
E-Mail: [email protected]