Sichere Abläufe mit Sicherheits-Lichtgittern PSENopt II

Die österreichische SRW Automation & Services GmbH löst mit der neuen Generation berührungslos wirkender Schutzeinrichtungen PSENopt II von Pilz ein ganzes Set an Automatisierungs- und Sicherheitsaufgaben rund um Roboterapplikationen, Rundtischautomaten sowie Zu- und Abführungen. Ausschlaggebend für den Einsatz des Sicherheits-Lichtgitters gab dessen hohe Robustheit und die schnellen Reaktionszeiten. Ein Plus kam dazu: Gefordert waren Lichtgitter Typ 3, die Pilz als einziges Unternehmen im Portfolio hat.
 

Reaktionsschnelle Sicherheitslösung bei größtmöglicher Flexibilität

Sicherheits-Lichtgitter an Kartonagenanlage

Gleich an zwei unterschiedlichen Anlagen hat sich SRW für eine barrierelose Sicherheitslösung von Pilz entschieden: An einer Kartonagen-Abfüllanlage, die per Fördertechnik zugeführte Kartons aufrichtet und durch einen Roboter anschließend in Transportbehälter gestapelt werden, sichern Lichtgitter PSENopt II den Ablauf. Sie erlauben es, flexibel zu be- und entladen, ohne den Produktionsprozess zu beinträchtigen. Auch an einer Montagezelle, in der Bauteile erst bestückt und anschließend an eine Printplatte verpresst werden, sind PSENopt II im Einsatz. Hier sorgen sie dafür, dass Gefährdungen durch den in der Zelle integrierten 6-Achs-Roboter oder durch die Servopresse oder/und dem beweglichen Rundtisch ausgeschlossen sind.

Für beide SRW-Anwendungen war gleichermaßen ausschlaggebend, dass eine größtmögliche Flexibilität bei der Teilezu- und Abführung wie auch bei der Handhabung durch PSENopt II erfüllt sind. Dazu kam die Anforderung, eine wirtschaftliche Typenlösung einzusetzen: diese decken die Lichtgitter über ihren Typ 3 ab. Schließlich stand für SRW generell im Vordergrund, eine hochgradig verfügbare Sicherheits-Komplettlösung mit bedienerfreundlichen Diagnose- und Wartungsfeatures zu erhalten.

Sicherheits-Lichtgitter an Roboterzelle

„Wir haben uns für die neuen PSENopt II Lichtgitter von Pilz entschieden, weil sie als einzige die Kategorie 3 erfüllen, mit schneller, einfacher Montage, die Installations- und Inbetriebnahmephase verkürzen und sich für nahezu all unsere Aufgabenstellungen eignen.“

Andreas Stummer, Leiter Technischer Vertrieb und Projektmanagement bei SRW Automation & Service GmbH

Die Vorteile und Nutzen der Lösung:

Sicherheits-Lichtgitter bei Kartonagen-Abfüllanlage
  • Anwendungen PL (d) durch Sicherheits-Lichtgitter Typ 3 sind einfach umsetzbar
  • Besonders robust und unempfindlich gegenüber Schock, Kollision und Vibration (bis 50g)
  • Einfache Montage für beide Anwendungen
  • Extrem schnelle Reaktionszeiten

Über SRW Automation & Service

Der österreichische Systemintegrator steht für innovative Turnkey-Lösungen im Bereich komplexer Robotertechnik, Anlagenverkettung sowie im Sondermaschinenbau. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und fertigt Steuerungen und Anlagen nach Kundenwunsch. Die besondere Kompetenz von SRW liegt in der Planung, Integration und Verkettung von Einzelkomponenten.

Logo SRW Automation & Service GmbH

Das Produkt in der Applikation:

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld