IO-Link Safety System von Pilz

Mit IO-Link Safety realisieren Sie eine durchgängige, sichere Kommunikation bis in die Feldebene. Das System verbindet alle sicherheitsrelevanten Komponenten Ihrer Maschine über eine standardisierte Schnittstelle – effizient, flexibel und zukunftssicher.

Mit Sicherheit bis ins Feld kommunizieren – in einem System

Das IO-Link Safety System von Pilz besteht aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten, die gemeinsam eine durchgängige Sicherheitslösung bilden – von der Steuerung bis zum Sensor im Feld.

Alle Systembestandteile sind so konzipiert, dass sie nahtlos ineinandergreifen und eine einfache Integration sowie maximale Transparenz ermöglichen.

  • Durchgängige Lösung aus einer Hand
  • Starke Partnerschaft mit führender IO-Link Safety Expertise
  • Effiziente Umsetzung Ihrer Sicherheitskonzepte
  • Zuverlässige funktionale Sicherheit
IO-Link Safety System mit sicheren Sensoren und Master für die Kommunikation bis ins Feld

Systemarchitektur des IO-Link Safety Systems

Im IO-Link Safety System kommunizieren alle Komponenten über eine einheitliche Schnittstelle:

  • Der IO-Link Safety Master verbindet die Steuerung mit der Feldebene.
  • Die IO-Link Safety Feldgeräte liefern sichere Signale und Diagnosedaten und sichern Zugänge und Gefahrenbereiche ab.

Die gesamte Kommunikation erfolgt transparent und durchgängig.

Das Ergebnis: ein vollständig integriertes System, das Planung, Inbetriebnahme und Betrieb deutlich vereinfacht.

Planen Sie ein IO-Link Safety Projekt? Unsere Experten unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Komponenten.

Komponenten des IO-Link Safety Systems im Überblick

Erster TÜV-zertifizierte IO-Link Safety Master PDP67 IOLS

IO-Link Safety Master

Der erste TÜV-zertifizierte IO-Link Safety Master PDP67 IOLS bildet die Schnittstelle zur Sicherheitssteuerung und ermöglicht die sichere Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis in die Feldebene.

IO-Link Safety Bediengerät PITgatebox IOLS

IO-Link Safety Bediengerät

Das Bediengerät PITgatebox IOLS kommuniziert direkt mit dem IO-Link Safety Master und liefert neben sicheren Signalen auch Status- und Diagnosedaten in Echtzeit.

IO-Link Safety Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II Advanced IOLS

IO-Link Safety Sicherheits-Lichtgitter

Das Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II Advanced IOLS kommuniziert direkt mit dem IO-Link Safety Master und bietet eine zuverlässige Zugangsabsicherung.

Über den Master werden IO-Link Safety Devices, wie das IO-Link Safety Bediengerät sowie IO-Link Safety Sicherheits-Lichtgitter angeschlossen.

Bei IO-Link Safety kommen 3-adrige, ungeschirmte Standardkabel zum Einsatz. Bis zu 25 Byte Daten werden mit IO-Link Safety bidrektional mit bis zu 230,4 kbit/s übertragen. Im Pilz Portfolio finden Sie diese Kabel in den passenden Längen für Ihre Anwendung.

Mit dem Pilz Konfigurationstool können Sie die IO-Link Safety Master und Devices entsprechend konfigurieren und parametrieren.

Ob sichere Bedienung, Schutztürüberwachung oder berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen – das IO-Link Safety System von Pilz unterstützt unterschiedlichste Sicherheitsanwendungen. Die folgenden Beispiele geben einen Einblick in typische Einsatzszenarien.

Cover des des IO-Link Safety Flyers mit den Komponenten von Pilz

Erfahren Sie mehr über die Komponenten und Anwendungen von IO-Link Safety in unserem Flyer:

Praxisnahe Anwendungsbeispiele mit IO-Link Safety

Verpackungsanlage mit Zugangsabsicherung

IO-Link Safety Master + Sicherheits-Lichtgitter + Schutztürabsicherung = weniger Verdrahtung und schnellere Installation

Dezentraler IO-Link Safety Master PDP67 für die Integration der Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II Advanced IOLS sowie der Schutztürlösung PITgatebox mit PSENmlock. Die All-in-One-Lösung PITgatebox kombiniert integrierten Not-Halt und Bedientasten in einem Gerät und dient zusätzlich als „IO-Link Safety Hub“ für Sicherheitssensoren.

Ihre Vorteile:

  • Reduzierter Verdrahtungsaufwand
  • Platzsparende Integration im Feld
  • Schnelle Installation und Inbetriebnahme
  • Geringere Fehleranfälligkeit

Materialtransport mit integrierter Robotik

IO-Link Safety Master + Sicherheits-Lichtgitter + Schutztürabsicherung = schnelle Integration und transparente Diagnose

Über den IO-Link Safety Master PDP67 werden die Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II Advanced IOLS mit Mutingfunktion sowie die Schutztürlösung PITgatebox mit PSENmlock integriert. Der Einsatz von IO-Link Safety Sicherheits-Lichtgittern und Next Level Muting ermöglicht eine höhere Verfügbarkeit der Anlage.

Ihre Vorteile:

  • Schnelle Integration aller Sicherheitskomponenten
  • Transparente Diagnose bis in die Feldebene
  • Reduzierte Stillstandzeiten
  • Grundlage für vorausschauende Wartung

Ihre Vorteile mit dem IO-Link Safety System von Pilz

  • Vom IO-Link Safety Master bis zum Device: Profitieren Sie von perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten für maximale Sicherheit bei gleichzeitig reduzierter Systemkomplexität.
  • Nutzen Sie unsere umfassende Kompetenz als Mitentwickler von IO-Link Safety – für innovative, zukunftssichere Lösungen.
  • Wir begleiten Sie ganzheitlich: von der Planung über die Integration bis hin zur Inbetriebnahme – für schnelle und wirtschaftliche Projektumsetzung.
  • Verlassen Sie sich auf bewährte Qualität und jahrzehntelange Erfahrung von Pilz in der Maschinensicherheit.
Person mit Headset an einem Computerarbeitsplatz während einer Online-Beratung zum IO-Link Safety System von Pilz

Unsere Experten unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer IO-Link Safety Anwendung.

Kontakt aufnehmen

Unsere IO-Link Safety Produkte im Überblick

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld