Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode

Safety und Security Funktionen in einem System

Das Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode vereint Safety und Security Funktionen in einem System. Mit den Geräten ist die funktional sichere Betriebsartenwahl sowie die Regelung der Zugangsberechtigung an Maschinen und Anlagen möglich.

PITmode Geräte können in Maschinen und Anlagen eingesetzt werden, in denen zwischen unterschiedlichen Steuerungsabläufe und Betriebsarten umgeschaltet werden muss. Über codierte Transponderschlüssel mit RFID Technologie können jedem Mitarbeiter die an seine Fähigkeiten angepassten Maschinenfreigaben und Berechtigungen erteilt werden. Die sichere Auswerteeinheit (Safe Evaluation Unit) erkennt die vorgegeben Betriebsart wie beispielsweise Automatikbetrieb, manuelles Eingreifen unter eingeschränkten Bedingungen oder Servicebetrieb, wertet sie aus und schaltet funktional sicher um. Dadurch werden Fehlbedienung und Manipulation vermieden und Mensch und Maschine geschützt.

PIT Transponder Manager: Effizientes Administrieren von PITreader Transponderschlüsseln und Anwenderdaten

Sparen Sie sich die aufwändige und fehleranfällige Verwaltung in manuell angelegten Listen: Verwalten Sie PITreader key Transponderschlüssel und Ihre Anwenderdaten schnell und einfach im neuen PIT Transponder Manager!

Dank der grafischen Oberfläche des PIT Transponder Managers können Sie in wenigen Schritten individuelle Benutzerberechtigungen auf einen PITreader key schreiben. Wählen Sie dabei, ob Sie Anwender einzeln anlegen oder per Import-Funktion integrieren wollen. Verbinden Sie PITreader mit dem PIT Transponder Manager und profitieren Sie von der Möglichkeit, Informationen direkt in die integrierte Datenbank einzulesen – dies spart Zeit und vermeidet Fehler. Noch produktiver arbeiten Sie mit vorkonfigurierten Templates, indem Sie komplette Berechtigungssätze mit nur einem Klick programmieren. Mithilfe von Blockierlisten können Sie Anwender oder verlorene PITreader keys im Bedarfsfall sperren.

Der PIT Transponder Manager steht jetzt für Sie zum Download bereit!

PIT Transponder Manager

Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen!

Zugangsberechtigung

Zugangsberechtigungssystem

Sichere Betriebsartenwahl und Zugangsberechtigung

Sichere Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem

Safety & Industrial Security Lösungen

Die Anwendungsbeispiele im folgenden Video veranschaulichen welche Safety & Industrial Security Lösungen an Ihren Maschinen und Anlagen mit PITmode fusion und PITreader realisiert werden können.

PITmode Modelle im Überblick

PITmode fusion – das modulare Betriebsartenwahl-System

PITmode fusion ist die modulare Ausführung des Betriebsartenwahl-Systems. Es besteht aus der Ausleseeinheit PITreader mit RFID Technologie und einer separaten Auswerteeinheit (Safe Evaluation Unit - SEU). Die Transponderschlüssel werden im PITreader eingelesen und angelernt. Die sichere Auswerteeinheit (Safe Evaluation Unit) wertet die gewählte Betriebsart aus und schaltet funktional sicher zwischen bis zu fünf Betriebsarten um. Auch ein sicheres Berechtigungsmanagement lässt sich mit PITmode fusion vollumfänglich lösen. Durch die Trennung der Komponenten ist PITmode fusion flexibel in das Design bestehender Bedienpulte integrierbar und mit vorhandenen Tastern kombinierbar.

Betriebsartenwahl-System PITmode fusion
Zugangsberechtigungssystem PITreader

PITreader – Regelung der Zugangsberechtigung

Mit dem PITreader lassen sich Aufgabenstellungen hinsichtlich der Zugangsberechtigungen für Maschinen und Anlagen realisieren. Die Möglichkeiten reichen von der einfachen Freigabe über die Authentifizierung für bestimmte Maschinenteilfunktionen bis hin zu einer komplexen hierarchischen Berechtigungsmatrix. Die Transponderschlüssel sind in einer frei beschreibbaren Variante sowie mit fix hinterlegten Berechtigungen erhältlich. Zum Schutz vor Manipulation können die RFID Schlüssel mit firmenspezifisch programmierten PITreadern codiert werden. PITreader kann flexibel als standalone Gerät oder in Verbindung mit einer Pilz Steuerung einsetzbar.

PITmode flex und PITmode flex visu – Betriebsartenwahl mit PITreader und Pilz Steuerung

In Verbindung mit der Kleinsteuerung PNOZmulti 2 oder dem Automatisierungssystem PSS 4000 ist es mit PITreader möglich, neben der Regelung von Zugangsberechtigung auch die funktional sichere Betriebsartenwahl zu realisieren. Denn die sichere Auswerteeinheit zum Auslesen der gewählten Betriebsart ist bereits als Funktionsblock in den Pilz Steuerungen enthalten. Die Wahl der Betriebsart erfolgt dabei über Taster (PITmode flex) oder per Toucheingabe auf einem PMI Panel (PITmode flex visu).

PITreader und PNOZmulti 2: die optimale Kombination für die Regelung von Zugangsberechtigung und die sichere Betriebsartenwahl

PITmode – das kompakte All-in-one Gerät

Beim kompakten All-in-one Gerät PITmode sind die Taster für die Betriebsartenwahl sowie die Safe Evaluation Unit in einem Gerät integriert. Die Anzeige der Betriebsart und Berechtigung wird mittels LED sicher angezeigt. Die individuelle Kodierung der Schlüssel verhindert Manipulationen. Optimal für den internationalen Einsatz, ist der Betriebsartenwahlschalter auch mit Piktogrammen für Werkzeugmaschinen erhältlich.

PITmode Betriebsartenwahl

Vorteile des Betriebsartenwahl- & Zugangsberechtigungssystem PITmode

  • Funktional sicheres Umschalten der Betriebsart durch Selbstüberwachung bis PL d
  • Regelung von Zugangsberechtigungen
  • Hoher Manipulationsschutz durch die firmenspezifische Codierung
  • Integrierter Webserver zur Konfiguration von PITreader und Transponderschlüsseln
  • Lesen/Schreiben und Datenspeicherung auf Schlüssel
  • Einlernen von Transponder-Schlüsseln an den PITreader per Codierung
  • Sperren/Locken von Datenbereichen auf Schlüssel
  • Vorinstalliertes gruppenbasiertes Berechtigungsmanagement
  • Integriertes Anwender Management
  • Multicolor LED Ring zur Anwenderinformation

Unser Produktspektrum: Betriebsartenwahlschalter PITmode

Betriebsartenwahlschalter PITmode

Der Betriebsartenwahlschalter PITmode ermöglicht das sichere Umschalten der Betriebsart und die Regelung der Zugangsberechtigung – in einem Gerät.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at