Die Steuerung von selbsttätigen Streckenblöcken kann in Indien künftig der Failsafe Network Multiplexer (FNmux) des indischen Signaltechnikherstellers Deltron übernehmen. Die SIL-4-Plattformlösung, basierend auf der sicheren, modularen Bahnsteuerung PSSrail vom Automatisierungsexperten Pilz, überwacht Stellwerke, Bahnübergänge und Signale effizient. FNmux verfügt nun über die erforderliche Bahnzulassung und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Digitalisierung der indischen Eisenbahninfrastruktur.
Ostfildern, 22.07.2025
Indische Zulassung für den SPS-basierten Failsafe Network Multiplexer von Deltron und Pilz - Eine Plattform für alle Signaltechnikaufgaben
FNmux ist das Ergebnis der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Deltron und dem Automatisierungsexperten Pilz. Im März erfolgte die offizielle Zulassung von FNmux durch die indische Aufsichtsbehörde „Research Design and Standards Organisation“ (RDSO).
Ein sicheres Paket
Die SIL-4-fähige Signaltechniklösung FNmux vereint Sicherheit und Steuerungsintelligenz, um in selbsttätigen Streckenblöcken Bahnübergänge, Stellwerke und Signale besonders kosteneffizient zu überwachen. Zur Anwendung kommt das Multiplexverfahren, also die gleichzeitige Übertragung mehrerer Signale über Glasfaser. Damit ermöglicht FNmux Technologieoffenheit, was in der schnell wachsenden indischen Infrastruktur eine entscheidende Anforderung ist. In der Modularität der Lösung steckt die Innovation: Über die Ein- und Ausgänge der Bahnsteuerung PSSrail kann die Lösung flexibel an verschiedene Anwendungen im umfassenden Netz der Indischen Eisenbahnen angepasst und einfach konfiguriert werden. PSSrail bietet mit der Echtzeit-Reaktion, der Redundanz sowie ihrer Zuverlässigkeit weitere Stärken im Einsatz bei Deltron.
Zukunftssichere Bahnsteuerung
Mit der gemeinsam entwickelten Lösung legen Deltron und Pilz einen wichtigen Grundstein für die Digitalisierung der indischen Eisenbahninfrastruktur. FNmux kann herstellerübergreifend an weitere Komponenten angebunden werden und ist damit für Digitalisierungsaufgaben gerüstet.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]