Brasil | português

Webinar | Nível de Desempenho - ISO 13849

Data: 27 de ago de 2019 - 27 de ago de 2019

ISO 13849 - Norma de aplicação (Tipo ‘B1’) que substituiu a EN 954-1:1996 (Base da NBR 14153) em 31 de Dezembro de 2011, ela trata da segurança de sistemas de controle e orienta os envolvidos em projeto e avaliação da segurança de sistemas de controle, é aplicável independente da tecnologia e energia utilizada (por exemplo: elétrica, hidráulica, pneumática, mecânica).

Tópicos abordados: 

  • Legislação
  • Terminologia e siglas
  • Segurança funcional
  • Avaliação de risco e redução de risco
  • Projeto do sistema de controle de segurança

-------------------------------------------------------------------

  • Data: 27/08/2019
  • Horário: Das 10h às 11h
  • Local: Online
  • Valor: Gratuito

Inscreva-se aqui:

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br