Il campo di irradiazione a maglie strette delle barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt e PSENopt II è la soluzione ideale per tutte le applicazioni in cui la protezione mano è imprescindibile. Il vantaggio: le barriere fotoelettriche di sicurezza vengono posizionate vicino alla zona pericolosa con un notevole risparmio di spazio. In questo modo il personale è protetto in modo ottimale e il flusso di lavoro non viene pregiudicato. L’ideale per impianti di produzione con condizioni di spazio critiche. In combinazione con la tecnica di controllo sicura Pilz è possibile ottenere una soluzione completa e conveniente per il proprio impianto.
Barriera fotoelettrica di sicurezza per protezione mano
Lavorare tranquillamente con la protezione ottimale
Barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt – Versatilità di impiego
Le barriere fotoelettriche di sicurezza della serie PSENopt si contraddistinguono per la versatilità di impiego. Oltre alla barriera fotoelettrica base di tipo 2, PSENopt Advanced offre funzionalità avanzate come muting, blanking e collegamento in cascata. PSENopt slim è la soluzione ideale per applicazioni in spazi ridotti grazie alla sua struttura sottile e a una funzione di collegamento in cascata.
- Possibilità di utilizzo in applicazioni fino a PL c (tipo 2) e PL e (tipo 4) secondo EN ISO 13849-1
- Funzioni avanzate come muting, blanking, collegamento in cascata
- Struttura slim per un risparmio di tempo e costi
- Rapidità e semplicità di montaggio, installazione e messa in servizio
Barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II - Robuste e resistenti nell’impiego
Grazie all’elevata robustezza, le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II offrono protezione contro urti, collisioni e vibrazioni e sono la soluzione ideale per un utilizzo in ambienti industriali gravosi. Oltre alle barriere fotoelettriche di sicurezza di tipo 4 per applicazioni fino a PL e, la barriera fotoelettrica di tipo 3 può essere impiegata fino a PL d, con certificazione UL. Sono consentite, senza problemi, anche le applicazioni di muting grazie ai bracci di muting disponibili.
- Resistenti agli urti fino a 50g
- Resistenti all’esposizione a polvere e sporco
- Range di temperature da -25°C a +60°C
- Possibilità di utilizzo in applicazioni fino a PL d (tipo 3) e PL e (tipo 4) secondo EN ISO 13849-1
- Maggiore sicurezza grazie all’assenza di zone morte (ad eccezione di altezza campo protetto 150 mm)
- Collegamento: ricevitore e trasmettitore rispettivamente 1 x pigtail M12, 5 poli
- Dimensioni: 35 x 40 mm
- Possibilità di installazione di più barriere fotoelettriche di sicurezza direttamente adiacenti grazie alla codifica
- Cablaggio e montaggio semplici
Per entrambi i gruppi di prodotti PSENopt e PSENopt II è disponibile una vasta selezione di accessori che include specchi deflettori, colonne di protezione e bracci di muting. Nell’area Tecnica e tecnologia di collegamento trovi cavi, connettori e adattatori per ogni esigenza. Scoprili tutti subito!
Vantaggi
- Sicurezza certificata: disponibilità di barriere fotoelettriche di sicurezza di tipo 3 per applicazioni fino a PL d secondo EN/IEC 61496 e anche di tipo 4
- Ideale in condizioni di spazio ridotto
- Produttività elevata: rapidità dei tempi di intervento e assenza di zone morte
- Diagnostica semplice e immediata grazie ai LED, per evitare i tempi di fermo macchina
- Montaggio semplice e rapido
- PSENopt II per l’impiego in ambienti industriali gravosi con una resistenza agli urti di 50 g
- Pensa a tutto Pilz: sistema di controllo di sicurezza, barriere fotoelettriche di sicurezza e un’offerta completa di servizi e formazione
Applicazioni con ottimizzazione dello spazio grazie alla barriera fotoelettrica di sicurezza per la protezione mano
Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt e PSENopt II sono la soluzione ideale e con spazio ottimizzato per mettere in sicurezza le applicazioni di protezione mano. In combinazione con la tecnica di controllo sicura Pilz è possibile ottenere una soluzione completa e conveniente per il tuo impianto.
Protezione su più lati delle linee di presse con la barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt II e due colonne specchio
- Protezione della zona di entrata e uscita per la sostituzione di utensili
- Risparmio di spazio, costi e tempo di allestimento
Protezione degli accessi e dell’accesso dalla zona posteriore con le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt Advanced con funzione di collegamento in cascata integrata
- Protezione semplice di campi protetti adiacenti, come ad esempio di lato anteriore, superiore e posteriore di una macchina con l’ausilio di una sola barriera fotoelettrica di sicurezza
- Per una protezione efficace dell'accesso anche dal retro
- L’ideale per macchine di piccole dimensioni con condizioni di spazio critiche
- Semplicità di configurazione e messa in servizio grazie a PSENopt Configurator
Protezione ottimale di applicazioni con spazio ridotto grazie alle barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt slim
- Per condizioni di spazio ridotto come anche per porte e portoni
- Struttura slim per un risparmio di tempo e costi
- Maggiore sicurezza grazie all’assenza di zone morte
- Per una protezione efficace dell'accesso anche dal retro
La distanza di sicurezza giusta per le tue barriere fotoelettriche di sicurezza
Per il calcolo della distanza di sicurezza in presenza di barriere fotoelettriche di sicurezza, ti supportiamo con il nostro Pilz Safety Distance Calculator. Basandosi sulla norma EN ISO 13855 e sulle tue indicazioni, viene calcolata la distanza necessaria e ti vengono mostrati subito i prodotti più adatti alle tue esigenze.
Prova subito!
Ulteriori informazioni:
Scopri di più sull’applicazione pratica delle nostre barriere fotoelettriche di sicurezza!
Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza per protezione corpo e dito:
La gamma di prodotti Pilz
Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it