Barriera fotoelettrica di sicurezza per protezione dito

Minima necessità di spazio a fronte di massima protezione

Immagine di gruppo Barriera fotoelettrica PSENopt e PSENopt II

Per applicazioni in cui sono richieste distanze di sicurezza molto ridotte, vengono utilizzate le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt e PSENopt II di Pilz. Grazie ai loro tempi di risposta rapidi sono la soluzione ideale per applicazioni di protezione dito e possono essere posizionate vicino al punto pericoloso. Con la sua risoluzione di tipo fine, il sensore rileva le dita e attiva immediatamente un comando di disattivazione sicura. In questo modo è possibile posizionare la barriera fotoelettrica di sicurezza molto vicino alla zona pericolosa. L’ideale per applicazioni con zone di intervento aperte o in cui si lavora a diretto contatto della zona pericolosa.

In combinazione con il modulo compatto PNOZmulti 2 di Pilz si dispone di una soluzione completa, sicura ed efficiente per la propria applicazione, dai sensori al sistema di controllo fino alla valutazione del rischio e alla dichiarazione di conformità.

Barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt – Versatilità di impiego

Le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt slim e PSENopt advanced sono la soluzione ideale da implementare per le applicazioni di protezione dito. Grazie alla struttura sottile e alla funzione di collegamento in cascata integrata, PSENopt slim può essere integrata con semplicità anche in impianti in cui lo spazio è ridotto. PSENopt Advanced offre funzionalità avanzate come muting, blanking e collegamento in cascata ed è estremamente versatile.

  • Possibilità di utilizzo in applicazioni fino a PL c (tipo 2) e PL e (tipo 4) secondo EN ISO 13849-1
  • Funzioni avanzate come muting, blanking, collegamento in cascata
  • Maggiore sicurezza grazie all’assenza di zone morte
  • Struttura slim per un risparmio di tempo e costi
  • Rapidità e semplicità di montaggio, installazione e messa in servizio
  • Protezione per i requisiti elevati della classe di protezione IP grazie all’accessorio Tubo in acrilico PMMA
Immagine di prodotto Barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt slim

Pilz Safety Distance Calculator

Calcola con precisione le distanze di sicurezza, direttamente nel nostro tool online

Ti serve aiuto per calcolare l’esatta distanza di sicurezza tra barriera fotoelettrica di sicurezza e posizione pericolosa? Safety Distance Calculator di Pilz consente di calcolare la distanza necessaria sulla base della norma EN ISO 13855, il tutto con la massima semplicità e ricevendo in un secondo momento i prodotti personalizzati.

Prova ora!

Barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt II - Robusta e resistente nell’impiego

Grazie all’elevata robustezza, le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II offrono un'efficace protezione contro urti, collisioni e vibrazioni e sono la soluzione ideale per un utilizzo in ambienti industriali gravosi.

Oltre alle barriere fotoelettriche di tipo 4 per applicazioni fino a PL e, la barriera fotoelettrica di tipo 3 può essere utilizzata in applicazioni fino a PL d. E tutto questo come prima barriera fotoelettrica di tipo 3 al mondo omologata UL!

  • Resistenti agli urti fino a 50g
  • Resistenti all’esposizione a polvere e sporco
  • Range di temperature da -25°C a +60°C
  • Possibilità di utilizzo in applicazioni fino a PL d (Tipo 3) e PL e (Tipo 4) secondo EN ISO 13849-1
  • Maggior sicurezza grazie all’assenza di zone morte (ad eccezione di altezza campo protetto 150 mm)
  • Collegamento: ricevitore e trasmettitore rispettivamente 1 x pigtail M12, 5 poli
  • Dimensioni: 35 x 40 mm
  • Possibilità di installazione di più dispositivi direttamente adiacenti grazie alla codifica
  • Possibilità di realizzazione di applicazioni muting grazie alla disponibilità di bracci di muting
  • Cablaggio e montaggio semplici

Per entrambi i gruppi di prodotti PSENopt e PSENopt II è disponibile una vasta selezione di accessori che include specchi deflettori, colonne di protezione e bracci di muting. Nell’area Tecnica e tecnologia di collegamento trovi cavi, connettori e adattatori per ogni esigenza. Scoprili tutti subito!

Vantaggi delle barriere fotoelettriche di sicurezza

  • Tempi di intervento rapidi
  • Sicura e con risparmio di spazio
  • Campo di irradiazione a maglie strette con una risoluzione di 14 mm
  • Impostabile in applicazioni fino a PL d/SIL CL 2 e/o PL e/SIL CL 3
  • Conformità e certificazione secondo EN IEC 61508 e EN IEC 614961/-2
  • Barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt II di tipo 3: soluzione efficiente per applicazioni fino a PL d con certificato UL
  • Elevata flessibilità in fase di posizionamento sulla macchina grazie alla codifica integrata
  • Assenza di zone morte: flessibilità d'uso con sicurezza elevata
  • Barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt II con resistenza agli urti di 50 g per la protezione contro urti, collisioni e vibrazioni

Messa in sicurezza di punti di accesso direttamente nel punto pericoloso

Uomo davanti a una macchina con barriera fotoelettrica di sicurezza

Con i nostri modelli della barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt e PSENopt II è possibile mettere in sicurezza in modo ottimale le applicazioni di protezione dito. I dispositivi possono essere posizionati vicino al punto pericoloso a una distanza molto ridotta. Il montaggio di queste barriere fotoelettriche di sicurezza e la relativa messa in servizio sono rapidi e semplici, la soluzione ideale per macchine con zone di intervento aperte, come ad esempio gli impianti di assemblaggio di componenti SMT, o i centri di lavorazione, come fresatrici o torni.

Confezionamento di bevande: sicurezza ed efficienza con la barriera fotoelettrica PSENopt II robusta e resistente
-    Requisiti elevati per robustezza a causa di vibrazioni durante il processo di riempimento
-    Punto di intervento direttamente nella zona pericolosa: l’installazione avviene proprio nel punto pericoloso e consente uno svolgimento senza problemi del processo produttivo
-    Produttività elevata grazie a downtime di produzione ridotti

Affinamento di superfici in metallo – Con PSENopt II processo sicuro dal punto di vista ergonomico e produttivo
-    Attivazione della barriera fotoelettrica di sicurezza durante l’apertura delle porte
-    Possibilità di inserire ed estrarre i pezzi senza limitazioni
-    Semplicità di installazione e integrazione nella macchina

Ulteriori informazioni:

La gamma di prodotti Pilz: barriere fotoelettriche di sicurezza per protezione dito

Top
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio