Revolution Pi

Interconnessi verso il futuro dell’automazione grazie a Pilz e Revolution Pi

Interconnessi verso il futuro dell’automazione grazie a Pilz e Revolution Pi

Revolution Pi di Kunbus completa la gamma di prodotti Pilz nel settore delle reti industriali. Utilizzato come IIoT-Gateway, Revolution Pi invia al vostro cloud i dati dei sistemi di controllo del sistema di automazione PSS 4000 e dei sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti! Avete così accesso ai vostri dati ovunque nel mondo! Potete utilizzare e controllare i dati a livello aziendale per ottimizzare i vostri processi!

Revolution Pi si basa su Rasperry Pi, prodotto già noto nel settore privato. Appositamente per Revolution Pi è stata sviluppata una scheda con interfacce e collegamenti adatti al settore industriale e Raspberry Pi può così essere impiegato nell’automazione industriale. A seconda delle esigenze, il modulo base può essere espanso con la massima continuità grazie a moduli I/O analogici e digitali, così come moduli di comunicazione.

Come installare e utilizzare Revolution Pi!

Revolution Pi può essere integrato con la massima semplicità nell’architettura del sistema di automazione PSS 4000, di PNOZmulti e PNOZmulti 2 e può, così, collegare le reti di automazione con un cloud. In questo modo, si mettono a disposizione non solo i dati degli impianti nuovi ma anche i dati degli impianti esistenti.

In base al livello di sicurezza richiesto, grazie a Revolution Pi potete collegare la rete esistente con il cloud, utilizzando uno switch di livello 3 o un firewall industriale DMZ.

Come installare e utilizzare Revolution Pi!

I vantaggi in breve

Tutti i vantaggi di Revolution Pi in breve!
  • La soluzione ottimale per numerosi settori industriali
  • I dati possono essere raccolti, controllati ed elaborati a stretto contatto con macchine e impianti
  • Protetto contro interferenze secondo EN 611312 e completamente funzionante a temperature comprese tra -40 e +55 °C
  • Grazie a una custodia robusta e il collegamento a 24 V è adatto all’impiego nel settore industriale
  • Grazie a numerosi moduli di comunicazione può essere integrato in tutte le principali architetture di sistema

Caratteristiche tecniche

  • sistema operativo: Raspbian adattato con RT-patch
  • Collegamenti di comunicazione: 2 x USB 2.0 A (ognuna da 500 mA caricabile), 1 x Micro-USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • Processore: BCM2837
  • Frequenza clock
  • Numero di process core: 4
  • Memoria: 1 GByte
  • Memoria flash eMMC: 4 GByte
Caratteristiche tecniche di Revolution Pi

La gamma di prodotti Pilz: Revolution Pi

Moduli di comunicazione RevPi COM

Grazie ai moduli di comunicazione è possibile collegare Revolution Pi a diverse reti industriali.

Moduli I/O RevPi IO

Grazie ai moduli I/O è possibile espandere il modulo base RevPi Core con numerosi ingressi e uscite analogici e digitali.

Accessori

In questa sezione trovate gli accessori perfettamente compatibili con Revolution Pi per un montaggio semplice e rapido.

Moduli di comunicazione RevPi Con

Con l’ausilio dei moduli di comunicazione CAN-BUS, M-BUS e M-BUS VHP è possibile connettere Revolution Pi Connect e Connect+ alle più svariate reti industriali.
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: supporto@pilz.it