IndustrialPI 4 è un vero “tuttofare” ed è in grado di riprodurre i più svariati requisiti applicativi. Questo avviene grazie al sistema operativo aperto basato su Linux e all’approccio modulare dell’hardware. L’utente può decidere se utilizzare IndustrialPI 4 come Gateway IIoT, Edge Device, Soft PLC o PC industriale, grazie alla sua flessibilità nell’adattarsi ai più svariati requisiti.
Il dispositivo per l’implementazione di progetti IIoT e di automazione.
IndustrialPI 4 – il PC industriale
Soluzione personalizzata per ogni applicazione
Esistono diverse possibilità per programmare applicazioni personalizzate, tra cui Node-RED, Python e programmazione C diretta. IndustrialPI 4 ha una struttura modulare in modo tale che è possibile configurare il dispositivo base con moduli di espansione adatti come I/O. Questi moduli di espansione possono essere collegati al dispositivo base, senza l’uso di utensili, mediante un connettore ed essere facilmente configurati utilizzando un’interfaccia grafica utente.
I due connettori Ethernet femmina di IndustrialPI 4 consentono di includere contemporaneamente il dispositivo nella rete di automazione e IT. La trasmissione dei dati della macchina dalla fabbrica avviene, ad esempio, mediante Modbus TCP per trasmetterli in formato MQTT o OPC UA nel cloud oppure in un sistema IT principale.
Caratteristiche tecniche:
- Processore: Quad core Cortex-A72 con 1,5 GHz
- RAM: 4 o 8 GB RAM
- Memoria: 32 Gbyte eMMC
- Interfacce:
- 2 x USB A 3.2 Gen 1,
- 2x RJ45 GBit Ethernet,
- 1 x RS485, 1 x connettore Micro USB,
- 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K),
- 2 x PiBridge
- Facoltativo nella versione a 8 GB 1x connettore femmina RP-SMA per collegamento di un’antenna WLAN/BT esterna (2.4/5 GHz)
- Grado di protezione: IP 20
- Dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 45 x 110,5 mm
I vantaggi in breve:
Sono disponibili moduli di espansione supplementari per il collegamento di sensori e attuatori analogici e digitali. A seconda del dispositivo base è possibile collegare fino a 10 di tali moduli. Ogni modulo supporta fino a 16 ingressi e/o uscite.
- Cloud:
IndustrialPI 4 è dotato di certificazioni per le principali piattaforme cloud quali AWS, MS Azure e Cumulocity. Questo lo rende un Gateway IIoT ideale tra il mondo OT e IT.
- Protocolli:
È garantita la perfetta integrazione in diversi ambienti industriali, nonché a livello OT e IT, grazie al supporto di una vasta gamma di protocolli industriali come PROFINET, EtherCAT, Modbus, MQTT o OPC-UA.
- Programmazione & controllo:
IndustrialPI 4 si contraddistingue per la sua elevata flessibilità nella programmazione grazie al sistema operativo basato su Linux Raspbian. Con questo sistema operativo è possibile implementare senza problemi diverse applicazioni quali SOFT PLC con CODESYS, Node-RED o Python.
- Periferia:
I moduli base possono essere utilizzati con estrema versatilità e sono ideali come IPC classici per applicazioni industriali. Con un’uscita HDMI per monitor/touchscreen e collegamenti USB per mouse, tastiera e altri dispositivi periferici quali telecamere o scanner, offrono una vasta gamma di possibilità di impiego.
- Collegamento in rete:
IndustrialPI 4 può essere incluso contemporaneamente in due diverse reti grazie ai due connettori femmina Ethernet RJ45. È inoltre possibile collegare sensori Modbus RTU mediante i connettori femmina RS485 a 4 poli.
La gamma di prodotti Pilz:
Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: supporto@pilz.it