Un'ampia gamma di moduli I/O le tutte le tue esigenze

Possibilità di combinazioni personalizzate

Immagine prodotto Diversi moduli affiancati

I moduli di ingresso e uscita possono essere combinati individualmente a seconda delle tue reali esigenze.

Semplicemente aggiungendo o sostituendo dei moduli, è possibile effettuare adeguamenti successivi del sistema. In questo modo IndustrialPI dimostra versatilità di utilizzo e consente di riprodurre i più svariati requisiti applicativi.

Grazie all’uso di PiBridge e del driver PiControl, è possibile sostituire continuamente gli stati di commutazione in ingressi e uscite con l’immagine di processo centrale del modulo base IndustrialPI. A intervalli regolari vengono inoltre trasmessi anche stati di errore/guasto e valori di configurazione.

Panoramica delle caratteristiche dei moduli I/O:

  • Possibilità di utilizzare fino a 10 moduli di espansione per lato
  • Separazione galvanica della parte logica con PiBridge
  • Garanzia di protezione da interferenze secondo EN 61131-2
  • Possibilità di impiego in un range di temperatura da -40 °C a +50 °C e con un’umidità relativa fino al 93 %
  • I moduli I/O digitali consentono di generare segnali PWM e/o eseguire funzioni di contatore
  • I moduli I/O analogici dispongono dei principali intervalli di corrente e tensione nonché di canali RTD per la rilevazione delle temperature
  • Il modulo di uscita a relè dispone di NA relè privi di potenziale che possono commutare una tensione fino a max 230 V AC con 5 A o 30 V DC con 5 A.
Primo piano di un modulo

La gamma di prodotti Pilz:

Top
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio