Pilz è esperta in sicurezza a livello di macchine e quindi il nostro campo d’azione è nel settore dell’Industrial Cyber Security, anche e soprattutto sulla macchina. A tal proposito, Pilz offre ai clienti soluzioni di prodotto specifiche per la protezione da attacchi che passano dalle reti IT ma anche da minacce causate da modifiche involontarie o volutamente dannose alla macchina attraverso un accesso fisico.
Soluzioni di prodotto di Industrial Cyber Security
Accesso consentito solo alle persone autorizzate!
Il migliore bloccaggio del riparo o controllo dell’accesso non è in grado di supportare le aziende nell’impedire accessi non autorizzati alla macchina tramite la rete. In questo caso è necessario un approccio di sicurezza completo che tenga conto della sicurezza della macchina (Safety) e anche dell’Industrial Cyber Security. Se in un simile contesto si insinuano gap di sicurezza, i due scenari possibili sono perdite in termini di qualità e fermi macchina imprevisti. Si rivela quindi ancora più importante proteggere le macchine e gli impianti con l’implementazione di misure di security in modo tale che solo il personale autorizzato possa accedervi e che venga evitata una manomissione o una manipolazione dei sistemi di controllo da possibili attacchi digitali esterni.
Pilz propone un concept di accesso alla macchina coerente che tiene conto non solo della sicurezza delle macchina nel senso di safety per la protezione delle persone, ma anche dell’Industrial Security per la protezione della macchina da manipolazioni, manomissioni o uso improprio. Con questo approccio completo è prevista anche l’interfaccia tra IT security e OT security sulla macchina con l’obbiettivo di ottenere un grado di sicurezza massimo per gli impianti. Fondamentale è la serie di norme IEC 62443, lo standard per la cibersicurezza che focalizza l’attenzione sulla sicurezza in ambito IT degli “Industrial Automation and Control Systems” (IACS).
Le soluzioni di cibersicurezza Pilz per accessi sicuri e dati protetti
Il tuo Industrial Security Portfolio Pilz - Guida passo dopo passo per la sicurezza della macchina:
Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]