Performance Level Berechnung mit SISTEMA

Rechnen Sie nach - mit SISTEMA

Zielsetzung

SISTEMA berechnet und verifiziert, basierend auf den von Ihnen eingegebenen Sicherheitskennwerten die Sicherheitsgröße Performance Level (PL) von Sicherheitsfunktionen in Maschinen und Anlagen.
IFA gibt Ihnen damit ein Werkzeug an die Hand, das die systematische Vorgehensweise unter Einhaltung der Normen erheblich erleichtert, ohne dass Sie die den Normen zugrunde liegende Mathematik studieren müssen.

Inhalte

  • Prinzipien und Begriffe der funktionalen Sicherheit
  • Kurzüberblick über funktionale Sicherheit nach EN ISO 13849 und EN/IEC 62061
  • verschiedene Rechenbeispiele anhand einer Maschine mit dem Safety Calculator PAScal
  • individuelle Fragerunde

Zielgruppe

  • Entwickler
  • Konstrukteure
  • Planer
  • Sicherheitsbeauftragte

Hinweis

Der eigene Laptop muss mit vorinstallierter SISTEMA Software in der Schulung genutzt werden. Dieses Tool ist 100% kostenfrei von der deutschen IFA-Homepage erhältlich.

Ihre Vorteile

  • konkrete Umsetzung Ihrer Anforderungen mithilfe von SISTEMA
  • individuelle Beratung bezüglich Ihrer Fragen
Performance Level Berechnung mit SISTEMA
Auf Anfrage
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
Max. Anzahl von Teilnehmern
Max. 12 Personen
Kosten pro Teilnehmer
EUR 480,00 pro Person
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Trainings

Telefon: +43 1 798 6263-0
E-Mail: seminare@pilz.at