Automatisierungssystem PSS 4000 mit PSSu PLC – Programmierung und Service

Zielsetzung

In dieser Schulung zum Automatisierungssystem PSS 4000 lernen Sie die Vorteile der komponentenorientierten Programmierung kennen. Außerdem werden das Steuern von Funktionen aus dem System PSSuniversal mit E/A-Modulen und die Möglichkeiten der Kommunikation über SafetyNET p vermittelt. Die einfache und flexible Konfiguration selbst verteilter Steuerungssysteme wird anhand der Software-Plattform PAS4000 erläutert. Des Weiteren werden Übungsbeispiele für das Schulungssystem erstellt und getestet. Der Kurs beinhaltet auch die Handhabung der Fehlersuche.

Fortgeschritten

Inhalte

  • Grundlagen der EN IEC-61131-3-Programmierung und der verschiedenen Programmiersprachen
  • Einführung in den aktuellen Stand der Sicherheitstechnik
  • physikalischer Aufbau: Geräte, Stecker und Kabel
  • Systemarchitektur und Vernetzung
  • sicherheitsgerichtete Kommunikation, SafetyNET p-Netzwerkprojektierung
  • Kommunikation zwischen Sicherheit und Automation
  • Kennenlernen der Pilz Automation Suite (PAS4000)
  • Grundlagen des PASmulti Programm-Editors
  • Übungen zur komponentenorientierten Programmierung
  • Grundlagen SafetyNET p, RTFN- und RTFL-Protokoll
  • Ethernet-Grundlagen, physikalische Eigenschaften:Topologien, Netzwerkausdehnung
  • Diagnosemöglichkeiten und einfache Fehlersuche
  • Anbindung an verschiedene Kommunikationssysteme
  • Datensicherung und Firmware Update
Fortgeschritten: Automatisierungssystem PSS 4000 mit PSSu PLC – Programmierung und Service

Zielgruppen

  • Projektierer
  • Konstrukteure
  • Programmierer
  • Inbetriebnehmer
  • Instandhalter

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse der Elektrotechnik
  • Grundkenntnisse im Anlagen- und Maschinenbau

Hinweise

  • Die Kursinhalte betrachten PSSuniversal PLC als Teil des Automatisierungssystems PSS 4000 und beziehen sich auf folgende Hardware: PSSu H PLC1 FS (xxx), z. B. PSSu H PLC1 FS SN SD.
  • Aufbaukurse sind die vier Module Service, Programmierung Structured Text Language, Programmierung sicheres elektrisches Nockenschaltwerk und Programmierung bahnspezifischer Railway-Module.

Zur Zeit keine Schulungstermine geplant. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche um eine individuelle Anfrage zu starten.

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Trainings

Telefon: +43 1 798 6263-0
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 798 6263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld