Lichtgitterprüfung richtig gemacht.

Wiederkehrende Prüfung optoelektronischer Schutzeinrichtungen gemäß AM-VO

Zielsetzung

Die Funktionen und Einsatzgebiete von Lichtvorhängen und Lichtgittern werden Ihnen übersichtlich vorgestellt und mit praktischen Beispielen dargestellt. Sie erlernen Auswahl und Installation von optoelektronischen Schutzeinrichtungen unter Berücksichtigung aktueller Vorschriften und Normen. Des Weiteren erlernen Sie in diesem Seminar die grundlegende Vorgehensweise bei Inspektionen optoelektronischer Schutzeinrichtungen. Der praktische Teil wird an einer Abkantpresse in unserem Haus durchgeführt.

Inhalte

  • rechtliche Grundlagen
  • gültige Normen und Vorschriften (u. a. EN ISO 13857, EN ISO 13855, EN ISO 13849-1/-2, EN 61496)
  • erstmalige und regelmäßige Inspektion
  • Berechnung der Sicherheitsabstände
  • Installation unter Berücksichtigung der Sicherheitsabstände
  • ordnungsgemäße Einbindung in die Maschinensteuerung
  • mögliche Vorgehensweise bei der Inspektion
  • Nachlaufmessung an der Presse/Anlage (falls möglich)
  • Aufbau und Funktionsprinzipien
  • Anschlussmöglichkeiten an Auswertegeräte
  • besondere Funktionalitäten

Zielgruppen

  • Hersteller von Maschinen und Anlagen
  • Konstrukteure
  • Inbetriebnehmer
  • Sicherheitsfachkräfte
  • Wartungspersonal
  • Instandhalter

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse der Elektrotechnik
  • Vorkenntnisse im Umgang mit optoelektronischen Schutzeinrichtungen sind von Vorteil

Hinweis

Gerne führen wir auch Abnahmen von Lichtvorhängen und -gittern in Ihrem Unternehmen als Dienstleistung durch. Wir sind Ihr kompetenter Partner  mit unserer unabhängig akkreditierten Inspektionsstelle durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS). Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.

Ihre Vorteile

  • Kompetenz in rechtlichen Grundlagen
  • Zeit sparen durch strukturierte Vorgehensweise bei Inspektionen
Lichtgitterprüfung richtig gemacht
Schulungszentrum, Pilz Wien
Dauer
1,5 Tage
Uhrzeit
Tag 1: 9:00 - 16:30 Uhr, Tag 2: 9:00 - 13:00 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
20 Personen
Kosten pro Teilnehmer
EUR 680,00 pro Person
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
In-House-Schulung
Dauer
1,5 Tage
Uhrzeit
Tag 1: 9:00 - 16:30 Uhr, Tag 2: 9:00 - 13:00 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
15 Personen
Kosten pro Teilnehmer
EUR 3.550,00 pro Veranstaltung
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Trainings

Telefon: +43 1 798 6263-0
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 798 6263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld