CE-Kennzeichnung sicher & konform & gefördert

CE-Beratungsförderungen von Pilz für Standorte in NÖ und OÖ

CE-Kennzeichnung erfolgreich meistern

Durch die verpflichtete Anbringung des CE-Zeichens bestätigt der Hersteller, dass die Maschinen oder Anlagen alle erforderlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der ab 2027 geltenden EU-Maschinenverordnung 2023/1230 erfüllen. Alle Maschinen, die aus Nicht-EU-Ländern importiert werden, unabhängig des Baujahrs, benötigen eine CE-Kennzeichnung. Ebenso muss nach einem Retrofit oder großen Instandhaltungsarbeiten geprüft werden, ob eine neue CE-Kennzeichnung notwendig ist.

Pilz unterstützt sowohl bei der CE-Kennzeichnung, als auch -Beratung für Maschinen.

Kontaktieren Sie jetzt die Normenexperten von Pilz via Formular oder unter der Normenhotline +431 7986263-555.

CE-Beratungsförderungen von PILZ für Standorte in Oberösterreich - bis 09.12.2025 gültig!

Themenfeld | Beratung durch Pilz

  • Prüfung betreffend CE-Kennzeichnungspflicht (Definition Produktverwendung)
  • Ermittlung der geltenden EU-Richtlinien bzw. Verordnungen des Produktes
  • Analyse und Bewertung der Produktanforderungen gemäß den EU-Richtlinien bzw. Verordnungen
  • Beratungsunterstützung im CE-Konformitätsbewertungsprozess und Erstellung der Dokumentation

Anforderungen Fördernehmer

  • gefördert werden kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
  • mit Firmensitz in Oberösterreich sowie aktiver Mitgliedschaft in der WKOÖ
  • Der Förderantrag muss vor Beratungsbeginn gestellt werden
  • Gefördert werden 75 % jedoch max. 750 Euro des Beratungshonorars (netto) in Form eines Zuschusses.
  • Der Antrag kann bis 09.12.2025 beantragt werden

CE-Beratungsförderungen von PILZ für Standorte in Niederösterreich

Themenfeld | Beratung durch Pilz

  • CE-Kennzeichnung und Normen, Rechtsvorschriften und Vorgehensweise
  • Schritte zur CE-Kennzeichnung
  • Richtlinien und Verordnungen zur CE-Kennzeichnung
  • Pflichten für Hersteller, Importeure und Händler

Themenfeld | Dienstleistung durch Pilz

  • Risikobeurteilung und Dokumentation
  • CE-Kennzeichnung
  • Design- und Safety-Check von Sicherheitsfunktionen
  • Rechnerischer Nachweis nach ISO 13849-1 / IEC 62061
  • Validierung gesetzlicher Anforderungen zur CE-Kennzeichnung

Förderhöhe

  1. Kurzberatung: max. 8 Stunden, Pauschal € 880,- (exkl. USt.) – zu 100 % gefördert
  2. Schwerpunktberatung: max. 20 Stunden, max. € 55,-/Stunde (exkl. USt.)*

*Die Förderung basiert auf einem fiktiven Stundensatz von € 90,-. Bei einem Stundensatz unter € 90,- wird die Förderung proportional reduziert.

Kontakt

Für Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Normen-Experten unter der Safety & Securityhotline +431 7986263-555 oder via Kontakformular

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: techsupport@pilz.at

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld