Bereit mit uns die Welt sicherer zu machen?

Jetzt Teil des Spirit of Safety werden!

Application Engineer (m/w/d)

Wir verstehen uns weltweit als Botschafter der Sicherheit und tragen damit Verantwortung für die Menschen, unsere Umwelt und unsere sichere Umgebung. Als Automatisierungsexperten in einer wachsenden Branche arbeiten wir mit vollem Einsatz an den technischen Innovationen von morgen! Immer auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeiter:innen mit viel Leidenschaft für kreative Lösungen, geben wir Dir den Raum aus Deinen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen!

Wir suchen dich zur Unterstützung an einem unserer Standorte in Wien, Linz oder Graz | Vollzeit (38,5 h)!

Deine Aufgaben

  • Unterstützung und Beratung unserer Kunden bei Auswahl, Einsatz und Verwendung von Pilz Produkten mit deiner unkonventionellen Denkweise
  • Erstellung von Testaufbauten zur Fehleranalyse und Lösungsfindung mit deiner praktischen Herangehensweise
  • Telefonische Unterstützung unserer Kunden bei der Lokalisierung und Behebung von Fehlern mit deiner verständnisvollen Gelassenheit
  • Auswertung von Kundenrückmeldungen und Ableitung von Anforderungen für die Produktentwicklung mit deinem Out-of-the-box-Denken
  • Durchführung von Serviceeinsätzen beim Kunden mit deinem professionellen und sympathischen Auftreten

Dein Profil

  • du verfügst bereits über eine abgeschlossene technische Ausbildung
  • du bist kundenorientiert und stark in deiner Kommunikation
  • du arbeitest gerne an sinnvollen, langfristigen Lösungen
  • du freust dich über gelegentliche Einsätze bei unseren Kunden in Österreich und verfügst über einen Führerschein B

Wir wenden uns mit unserem Angebot sowohl an Personen mit erster Berufserfahrung im Bereich Elektrotechnik oder Automatisierungstechnik genauso wie an Berufseinsteiger, die es mit ihrem Wissensdurst dennoch rasch schaffen, selbstständig ganzheitliche Lösungen zu entwickeln!

Unser Angebot an dich!

  • Wir bieten dank der Vielfältigkeit unserer Kunden einen abwechslungsreichen Arbeitstag und vielseitige Mitgestaltungsmöglichkeiten mit der Möglichkeit im Home Office zu arbeiten.
  • Wir sind ein erfahrenes, buntes Team, wo voneinander lernen groß geschrieben wird.
  • Wir feiern gemeinsam Erfolge und lernen gemeinsam aus Fehlern.
  • Wir bilden uns regelmäßig weiter in der internen Academy und durch international standardisierten und zertifitzierten Ausbildungen.
  • Wir festigen unseren Teamgeist bei regelmäßigen gemeinsamen Events.
  • Wir unterstützen deinen Büroweg wahlweise mit einer Öffi-Jahreskarte (Wien) oder einem kostengünstigen Parkplatz (gilt nur für den Standort Wien).

Für diese Position orientieren wir uns an einem monatlichen Bruttogehalt in Höhe von EUR 2.600,- auf Vollzeitbasis. Die finanziellen Details sind für uns abhängig von deiner Erfahrung und Qualifikation und besprechen wir in einem persönlichen Gespräch.

Bist du dabei? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung an Veronika Fürst unter [email protected].

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld