EN ISO 14122 | die notwendige Breite von Wartungswegen

Aus der Reihe " Know-How aus dem Daily Business der Maschinensicherheit"

Viel diskutiert und bei vielen Anlagen und größeren Maschinen notwendig: Die minimale Breite eines Laufstegs bzw. Wartungsweges.

Um den Zugang zu Anlagen sicherzustellen, wie beispielsweise für Wartungsarbeiten, wird die minimale Gehwegbreite in der EN ISO 14122 festgeschrieben. Dabei unterscheidet man zwischen der EN ISO 14122-2 für Arbeitsbühnen und Laufstegen und der EN ISO 14122-3 für Treppenleitern und Gehwege.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Mindestmaße und Ausnahmen.

Für Details stehen Ihnen die Experten der Pilz Normenhotline gerne unter +431 7986263-555 zur Verfügung.

 

Auszug              EN ISO 14122-2 für Arbeitsbühnen und Laufstege EN ISO 14122-3 Treppen, Treppenleitern und Geländer
Generell gilt Die lichte Breite „w“ darf 800mm nicht unterschreiten.

Ist der Zugang zu der Maschine durch eine Treppenleiter realisiert gilt eine Mindestbreite von 800 mm.

Ausnahme 1 Wenn sich üblicherweise mehrere Personen gleichzeitig auf dem Laufsteg begegnen oder aneinander vorbeigehen, muss die lichte Breite w auf mindestens 1 000 mm erweitert werden.

Nur bei einzelnen Treppenläufen mit einer Höhe von weniger als 1500mm darf die lichte Breite „w“ auf 600mm reduziert werden. -> Somit eine zusätzliche Möglichkeit für eine Mindestbreite von 600mm

Ausnahme 2 Aufgrund der Konstruktion der Maschine, ihrer Umgebung oder ihrer gelegentlichen Nutzung, z. B. weniger als 30 Tage pro Jahr und weniger als zwei Stunden pro Tag, darf die lichte Breite w von 800 mm auf 600 mm verringert werden. Bei geringer Nutzung darf ebenfalls auf 600mm reduziert werden.
Ausnahme 3 Für eine kurze Strecke von weniger als 2 000 mm darf die lichte Breite w ausnahmsweise von 600 mm auf 500 mm verringert werden Sind „Hindernisse“ im Weg wie z.B. Verrohrungen oder Elektrik, dann darf bis zu einer Höhe von 200mm auf 500mm verringert werden.

 

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld