Verstellbare Schutzeinrichtungen werden eingesetzt, wenn der Zugang zu den Gefahrenbereichen nicht völlig untersagt werden kann. Das ist z.B. beim Bohren einer Bohrmaschine oder beim Kreissägeblatt der Fall. Sie müssen je nach Art der Arbeit manuell oder automatisch sowie leicht und ohne Werkzeug verstellt werden können.
Zugangsbeschränkende, verstellbare Schutzeinrichtungen
Die Schutzeinrichtung muss einfach einzustellen sein, um zu vermeiden, dass das Bedienpersonal sie wegen zu komplizierter Einstellung dauerhaft in der am weitesten geöffneten Stellung belässt. Die Schutzeinrichtung darf nicht ohne weiteres abnehmbar sein.
Norm für zugangsbeschränkende, verstellbare Schutzeinrichtungen
In Europa beschreibt die Norm EN 953 (ISO 14120) maßgeblich die Anforderungen an trennende Schutzeinrichtungen.
| Norm | Titel |
|---|---|
| EN ISO 14120 | Sicherheit von Maschinen Trennende Schutzeinrichtungen - Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen, trennenden Schutzeinrichtungen |
Top
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Product Services
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]
War dieser Artikel hilfreich?