Gibt es eine Norm, in welcher steht wie hoch die geminderte Geschwindigkeit z.B. von Förderbändern sein darf, wenn das Förderband nicht eingehaust ist?

Sichere reduzierte Geschwindigkeit und Stetigfördersysteme

In der C-Norm EN 619:2002 für Stetigfördersysteme werden Geschwindigkeiten nur für den Fall angegeben, wenn dort Personen mitfahren müssen. Diese sind:
 
Stetigförderer zum Mitfahren:

  • Flurhöhe: Fördergeschwindigkeit von 0,3 m/s
  • 0,3 m über Flurhöhe: Fördergeschwindigkeit von 0,15 m/s
  • Voll Geländer: Fördergescheindigkeit von 0,5 m/s

Ansonsten gibt es zu dem Thema sichere, reduzierte Geschwindigkeiten die VDI 2854.Hier wird beschrieben, dass eine Geschwindigkeit als sicher gilt, wenn die Person Zeit hat sich einem gefahrbringenden Ereignis zu entziehen.

 

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld