Was ist der Unterschied zwischen Typ A-, B- und C-Normen?

Typ A-Normen

Typ A-Normen sind Sicherheitsgrundnormen welche Grundbegriffe, Gestaltungsleitsätze und allgemeine Aspekte, die auf Maschinen angewandt werden können, behandlen.

Beispiel für Typ A-Norm:

  • EN ISO 12100 - allgemeine Gestaltungsleitsätze

Typ B-Normen

Typ B-Normen sind Sicherheitsfachgrundnormen, die Sicherheitsaspekte oder eine Art von Schutzeinrichtungen, die für eine Reihe von Maschinen verwendet werden können, behandeln. Es gibt jedoch zwei Typen von B-Normen, Typ B1-Normen für bestimmte Sicherheitsaspekte und Typ B2-Normen für Schutzeinrichtungen.

Beispiele für Typ B1-Normen:

  • EN ISO 13849-1/-2 - sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
  • EN ISO 13855 - Anordnung von Schutzeinrichtungen

Beispiele für Typ B2-Normen:

  • EN ISO 13851 - Zweihandschaltungen und
  • DIN EN ISO 14120 - feststehende trennende Schutzeinrichtungen 

Typ C-Normen

Typ C-Normen sind Normen für die Maschinensicherheit, welche detaillierte Sicherheitsanforderungen an eine bestimmte Maschinen oder eine Gruppe von Maschinen wiedergeben.

Beispiele Typ C-Normen:

  • EN ISO 16092-3 - hydraulische Pressen
  • EN 415 - Verpackungsmaschinen
  • EN 415, 1-10 - Warmformmaschinen

 

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld