Was sind konfigurierbare Eingänge und Ausgänge am Basisgerät PNOZ m B0 der Kleinsteuerungen PNOZmulti 2?

Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Das PNOZmulti 2 Basisgerät PNOZ m B0 verfügt über 20 sichere Eingänge, davon können bis zu 8 Eingänge als Ausgänge für Standardanwendungen konfiguriert werden. Neben 4 sicheren Halbleiterausgängen noch 4 Halbleiterausgänge, konfigurierbar als Ausgänge für Standardanwendungen oder als Testtaktausgänge.

Für jeden dieser konfigurierbaren Ein-/Ausgänge kann die gewünschte Funktion im PNOZmulti Configurator zugewiesen werden. So eignen sich die Standardausgänge beispielsweise für Meldungen an übergeordnete Steuerungen.

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld