Warum leuchtet die Fault–LED am Basisgerät PNOZmulti nach dem Tausch der Chipkarte rot auf?

Konfigurierbare Kleinsteuerungen PNOZmulti

Das Anwenderprogramm auf der Chipkarte muss identisch mit dem Anwenderprogramm im internen Speicher des Basisgeräts PNOZmulti sein. Diese Überprüfung führt PNOZmulti bei jedem Neustart durch. Sind die Anwenderprogramme unterschiedlich, leuchtet die Fault-LED am PNOZmulti auf. Um das Anwenderprogramm von der Chipkarte zu übernehmen, müssen folgende Schritte vorgenommen werden.

PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p:

  • Spannungsversorgung am PNOZmulti ausschalten.
  • Chipkarte mit neuem Anwenderprogramm in das Gerät stecken.
  • Brücke von Ausgang OA0 zum Eingang i19 legen.
  • Spannungsversorgung einschalten.
  • DIAG-LED blinkt gelb.
  • Spannungsversorgung ausschalten.
  • Brücke zwischen Ausgang OA0 und Eingang i19 lösen.
  • Spannungsversorgung wieder einschalten.
  • Das PNOZmulti startet mit dem neuen Programm

PNOZmulti mini und PNOZmulti 2:

  • Spannungsversorgung am PNOZmulti ausschalten.
  • Chipkarte mit neuem Anwenderprogramm in das Gerät stecken.
  • Spannungsversorgung einschalten.
  • Wenn im Display der Projektname und "Accept?" angezeigt wird, den Drehschalter für 5 Sekunden gedrückt halten und anschließend loslassen.
  • PNOZmulti startet mit dem neuen Programm

 

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld