Wie kann der Steuerungskopf in die Werkseinstellung zurückgesetzt werden?

SPS-Steuerungen und E/A-Systeme

Ursprung-Rest: (Folgende Schritte <10 s durchführen

  • Spannung an PSS abschalten
  • SD-Karte entnehmen
  • Spannung an PSS einschalten
  • Reset-Taster drücken >5s bis DIAG-LED blinkt
  • Reset-Taster loslassen
  • Reset-Taster drücken
  • Reset-Taster loslassen

Der Steuerungskopf hat nun folgende Grundeinstellungen:

  • Gerätenamen: PSS_<Bestellnummer>_<Seriennummer>
  • IP-Adresse: 169.254.1.0 bis 169.254.254.255 (Auto-IP-Mechanismus)
  • Subnet-Maske: 255.255.0.0
    SD-Karte kann über einen PC formatiert werden.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld