Smart and Safe.

Unsere smarten Pakete für Ihre sichere Automation.

Eine Abbildung von Produkten auf einem Tablet

Als Experte für sichere Automatisierungslösungen bieten wir Ihnen ausgewählte Produktpakete aus sicherer Sensorik und sicherer Steuerungstechnik – zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Für verschiedenste Anwendungen, wie die Zugangsabsicherung oder Schutztürüberwachung, finden Sie das passende Paket.
Neben den hier aufgeführten Paketen bieten wir Ihnen weitere attraktive Produktvarianten. Kommen Sie dazu gerne direkt auf uns zu!

Bitte beachten Sie, dass diese Angebote nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar sind.

Smart and Safe Package 1

Sicherheitslichtgitter PSENopt II + X-Mutingset + Sichere Kleinsteuerung PNOZ m C0

Mit diesem Paket erhalten Sie eine Komplettlösung für die effiziente Zugangsabsicherung – inklusive kompletten X-Mutingset:

  • Sicherheitslichtgitter PSEN opII3B-s-170-090 / PSEN opII3B-s-170-120
  • PSEN opII X-muting set extended
  • Sichere Kleinsteuerung PNOZ mC0

„Wir haben uns für die neuen PSENopt II Lichtgitter von Pilz entschieden, weil sie als einzige die Kategorie 3 erfüllen, mit schneller, einfacher Montage, die Installations- und Inbetriebnahmephase verkürzen und sich für nahezu all unsere Aufgabenstellungen eignen.“

Christoph Quatember, Montage und Service bei SRW Automation & Service GmbH
Produktbild mit allen Produkten aus dem Produktpaket

Smart and Safe Package 2

Produktbild mit allen Produkten aus dem Produktpaket

Sicherheitszuhaltung PSENmlock + Taster-Unit PITgatebox + Sichere Kleinsteuerung PNOZ m B0.1

Die Lösung für Ihre Schutztüre: Sichere Zuhaltung kombiniert mit der passender Bedieneinheit und Sicherheitssteuerung:

  • Sicherheitszuhaltung PSEN ml ba 1.1 unit
  • TasterUnit PIT gb LLLE
  • Sichere Kleinsteuerung PNOZ m B0.1

„Man hätte auch vier, fünf verschiedene Gewerke für die jeweiligen Teilaufgaben beauftragen können. Aber wir wollten einen einzigen Ansprechpartner, alles aus einer Hand. Die Vertrauensbasis ist wichtig. Daher werden wir ganz sicher beim nächsten Projekt mit Pilz zusammenarbeiten.“

Karl Kaufmann, Betriebsleiter bei Scheucher Holzindustrie GmbH

Smart and Safe Package 3

Sicherheitsschalter PSENmag + Not-Halt PITestop + Sichere Kleinsteuerung PNOZ m C0

Schutztürüberwachung einfach gelöst: ein kostenoptimiertes System aus magnetischem Sicherheitsschalter und sicherer Steuerung von Pilz – inklusive Zertifizierung.​

  • Magnetischer Sicherheitsschalter PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
  • Not-Halt-Taster PIT es Set1s-6c
  • Sichere Kleinsteuerung PNOZ m C0

„Die bestehende Applikation ließ sich nicht so einfach nachbilden, weil die übergeordnete Steuerung in das Muting eingebunden ist. Für uns war Pilz daher Retter in der Not: Von der Planung über den Einbau der neuen Komponenten bis zur sicherheitstechnischen Abnahme hat alles in kürzester Zeit perfekt geklappt.“

Michael Hronek, Automatisierungstechniker und Leiter Steuerungstechnik bei NÖM AG
Produktbild mit allen Produkten aus dem Produktpaket

Smart and Safe Package 4

Gruppenbild Produkte aus dem 4. Produktpaket

Sicherheitszuhaltung PSENmlock + Türgriffmodul PSEN ml DHM

Das Gesamtpaket für begehbare Schutztüren: Sicherheitszuhaltung mit passendem Türgriffmodul - Türgriff, Betätiger und Fluchtentriegelung in einem.

  • PSEN ml ba 1.1 switch
  • PSEN ml DHM
  • PSEN ml mounting plate
  • PSEN ml DHM mounting plate

"Komfortabel sind vor allem die herausragenden Einbau- und Diagnosefeatures, so dass wir die Türsicherung künftig bei nahezu all unseren Maschinen einsetzen werden.“

Frank Stiefel, Konstrukteur bei Brodbeck GmbH

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis: hochwertige, sichere Produkte im Paket
  • Umfassendes Safety KnowHow: langjährige Sicherheitsexpertise
  • Vielseitig einsetzbar: unterschiedliche Bundles für verschiedenste Anwendungen
  • Direkter Kontakt: individuelle Beratung mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner
  • Passende Services und Trainings: breites Themenspektrum

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]