Systemintegration für Maschinen und Anlagen

Sicherheit schnell umsetzen

Der vierte Schritt zur Maschinensicherheit: Systemintegration

Wenn Sie einzelne Maschinen in eine Anlage integrieren oder die Sicherheit bestehender Maschinen optimieren möchten, ist die zur Verfügung stehende Zeit meistens äußerst begrenzt. Pilz hilft Ihnen dabei, Ihre Sicherheitsmaßnahmen dennoch sicher und zeitoptimiert zu integrieren.

Ihre Anforderungen

Schnelle Integration von Sicherheitsmaßnahmen

Bei der Verkettung von Maschinen oder Nachrüstung bestehender Anlagen spielt die Integration von Sicherheitsmaßnahmen eine wichtige Rolle. Für deren Umsetzung steht in der Praxis jedoch meist nur sehr wenig Zeit zur Verfügung. Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen sind hier unerlässlich.

Ohne Umwege zu mehr Maschinensicherheit

Ihnen ist wichtig, dass Sicherheitssysteme und deren Integration nicht die kostenbestimmenden Elemente in Automatisierungs- und Sicherheitsprojekten werden. Wir kümmern uns um die Umsetzung Ihrer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Systemintegration.

Unsere erfahrenen Ingenieure setzen für Sie die passenden Sicherheitsmaßnahmen an Ihren Maschinen um.

Unsere Leistungen

Unsere erfahrenen Projektmanager achten darauf, dass möglichst wenige Einschränkungen im Produktionsprozess auftreten.

Bei der Integration von Sicherheitsfunktionen achten unsere erfahrenen Projektmanager darauf, dass möglichst wenige Einschränkungen im Produktionsprozess auftreten. Bei der Projektabwicklung sowie der Ausrüstung mit mechanischen, elektrischen und hydraulischen Komponenten passen wir uns an die entsprechenden Gegebenheiten bestehender Anlagen an, um Stillstandzeiten zu minimieren.

Die Systemintegration durch Pilz beinhaltet folgende Phasen:

  • Projektplanung und -steuerung
  • Auswahl und Beschaffung der erforderlichen Komponenten wie Aktoren, Sensoren und Steuergeräte
  • Konstruktion und Montage der erforderlichen mechanischen Aufbauten
  • Konstruktion und Prüfung der erforderlichen Elektroschalttafeln
  • Installation von Elektrik- und Steuerungssystemen
  • Programmierung von Steuerungs- und Visualisierungssystemen
  • Systeminbetriebnahme
  • Auswahl von Zulieferern und Auftragnehmern
  • Schulung von Maschinenbedienern und Wartungspersonal
  • Bereitstellung entwicklungsbegleitender Dokumentation entsprechend strukturierter Prozesse

Ihre Vorteile auf einen Blick

Mit unserem weltweiten Netzwerk verwirklichen wir Ihre Projekte zielgerichtet und termingerecht:

  • Sie delegieren Aufgaben an erfahrene Experten mit langjähriger Applikationserfahrung
  • Sie implementieren Ihre Sicherheitssysteme in Übereinstimmung mit den entsprechenden Normen und Richtlinien
  • Sie setzen Ihr System mit minimalen Kosten und Ausfallzeiten um

Ihre nächsten Schritte auf dem Weg zur Maschinensicherheit

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld