Weil sich kurz vor dem Auslieferungstermin grundlegende Rahmenbedingungen geändert hatten, musste das Sicherheitskonzept eines Horizontalmischers schnellstmöglich angepasst werden. Innerhalb weniger Tage hat Pilz gemeinsam mit dem Sondermaschinenhersteller Herbst das Schutztürsystem PSENmlock in die Anlage integriert, das die neuen Anforderungen erfüllt.
Schutztürlösung hält die Klappen zu
Individuelle Sicherheitslösung innerhalb weniger Tage
Aufgrund einer geänderten Einbausituation war das bisherige Sicherheitskonzept des Horizontalmischers für Futtermittel auf einen Schlag wirkungslos und eine rechtzeitige Auslieferung der Anlage in Gefahr. Um die Klappen zum Rührwerk abzusichern, entwickelte Herbst in enger Zusammenarbeit mit Pilz eine Alternative: Mit dem Schutztürsystem PSENmlock stand schnell eine passende Lösung fest, die sichere Zuhaltung und sichere Verriegelung in einem Gerät vereint.
Der flexibel gelagerte mechanische Betätiger bei diesem Schutztürsystem sorgt auch bei absackenden Türen für einen hohen Toleranzausgleich. Zusätzlich wurde die Schließtoleranz des sicheren Schutztürsystems selbst über ein mechanisches System um weitere 10 Millimeter erweitert. So besteht jetzt keine Verletzungsgefahr mehr durch ein nachlaufendes Rührwerk, falls die Service- und Reinigungsklappen zu früh geöffnet werden. Der Horizontalmischer traf Just-in-Time beim Kunden ein.
Die Vorteile dieser Kundenlösung:
- PSENmlock lässt sich auch in außergewöhnliche Einbausituationen flexibel integrieren – ideal für Sondermaschinen
- Die Applikation verlangt eine robuste Lösung: PSENmlock punktet hier mit langer Lebensdauer dank mechanischer Robustheit und stabilem Gehäuse
- Sichere Zuhaltung, sichere Verriegelung bis PL e / SIL 3 in einem Produkt
Eine zielfokussierte, partnerschaftliche Aktion – von der Aufgabenstellung, der Lieferung des PSENmlock bis zur finalen Umsetzung inklusive Montage im Verbund mit einem erweiterten Schließmechanismus! Pilz hat uns hier vorbildlich unterstützt!
Über Herbst
Die Herbst Maschinentechnik GmbH bietet Maschinen und Lösungen in den Bereiche Rührwerkstechnik, Sonder- und Spezialmaschinenbau, prozessgesteuerte Maschinen, Anlagenbau, Handlings- und Entleerungstechnik sowie Blechtechnik.
Mit 30 Mitarbeitern fertigt Herbst Anlagen nach Kundenwunsch und stellt ein eigenes Technikum für Versuchszwecke zur Verfügung.
Unser Produkt in der Applikation:
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]