Pilz Servoverstärker für alle Antriebe

Servoverstärker PMCtendo DD5

Xactools hat sich auf automatisierte Sonderlösungen in der Zuführ-, Palettier- und Messtechnik spezialisiert. Mit dem universellen Servoverstärker PMCtendo DD5 von Pilz und einer Profinet-Anbindung kann das Unternehmen sämtliche Motoren schnell, präzise und einfach ansteuern.

Für einen Automobilzulieferer hat Xactools eine Rundtisch-Prüfzelle mit 16 Prüfstationen und 21 angetriebenen Vertikal- und Linearachsen entwickelt. Bis dahin kamen in vergleichbaren Anlagen Servoregler unterschiedlicher Hersteller zum Einsatz.

 

Leistungsstarker Regler für jeden Antrieb

Mit dem Umstieg auf den Industrial-Ethernet-Standard Profinet mit TCP/IP entschied sich Xactools für PMCtendo DD5 von Pilz. Durch die neuen Servoverstärker lassen sich Servo-, Asynchron-, Linearmotoren, rotatorische Direktantriebe sowie Servo-Linearaktoren nahezu sämtlicher Hersteller regeln. Aufgrund der internen Programmiermöglichkeit im Servoregler kann PMCtendo DD5 Zielpositionen besonders schnell anfahren. Dabei kann die Eingabe gewünschter Positionierungen direkt in SI-Einheiten (mm, m, etc.) erfolgen. PMCtendo DD5 von Pilz steigert die Anlagenproduktivität und senkt Stillstandszeiten, Lagerhaltungs- und Betriebskosten beim Anwender.

Leistungsstarker Regler für jeden Antrieb

Die Vorteile und Nutzen der Lösung:

  • ein Servoregler für alle Antriebsfälle: es lassen sich Servo-, Asynchron-, Linearmotoren, rotatorische Direktantriebe sowie Servo-Linearaktoren nahezu sämtlicher Hersteller regeln
  • schnelle, präzise und sichere Antriebslösung: durch interne Programmiermöglichkeit im Servoregler fährt PMCtendo DD5 Zielpositionen besonders schnell an
Thomas Erb, Geschäftsführer Xactools

„Der Servoverstärker PMCtendo DD5 von Pilz ist für uns quasi alternativlos: wir müssen uns nur noch mit einem Regler-Typ auseinandersetzen, Einrichtung und Inbetriebnahme kosten deutlich weniger Zeit und Geld. Unsere Kunden profitieren von wirtschaftlichen, zuverlässigen und bedienerfreundlichen Anlagen.“

Thomas Erb, Geschäftsführer Xactools
Logo Xactools GmbH

Über Xactools

Mit automatisierten Sonderlösungen in der Zuführ- Palettier- und Messtechnik hat sich der schwäbische Mittelständler Xactools aus Lauffen am Neckar in der Vergangenheit einen Namen gemacht. Die hohen Anforderungen der Automobilindustrie sind bei Xactools inzwischen Standard auch für andere Branchen.

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld