PSSuniversal 2 – I/O-Module für Ihr Remote-I/O-System

Freie Kombination für Ihre Applikation

PSSuniversal 2 – I/O-Module

Für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 stehen Ihnen eine Auswahl an I/O-Modulen für sichere, nicht-sichere, digitale Signalverarbeitung zur Verfügung. Sie können sich je nach Ihren Anforderungen das System konfigurieren und dabei Sicherheits- und Standardfunktionen flexibel mischen. Systemanpassungen sind bei PSSuniversal 2 nachträglich sehr einfach möglich. Die Konfiguration nehmen sie in unserem Softwaretool PASconfig vor.

Jetzt neu: Erweiterter Einsatzbereich für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2!

Für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 sind neue Elektronikmodule mit analogen Ein- und Ausgängen für Spannungs- und Stromsignale erhältlich! Ein zusätzliches Elektronikmodul mit sechs digitalen Eingängen für 120 Volt AC-Signale ermöglicht die Verwendung in anderen Netzspannungen, wie z.B. der des amerikanischen Marktes.

Alle Elektronikmodule passen sowohl an das Kopfmodul mit PROFINET / PROFIsafe als auch EtherNet/IP / CIP Safety. Damit können Sie die Module unabhängig des bereits verwendeten Steuerungsnetzwerks und Protokolls einsetzen. Die Kommunikation zwischen den Kopfmodulen und den Elektronikmodulen findet über den Modulträger statt. So können Sie elektronische Module während des Betriebs austauschen oder umkonfigurieren, ohne den Gesamtaufbau abschalten zu müssen. Das reduziert die Stillstandzeit der Maschine. Ideal für die Automatisierung Ihrer Anlage!

 

 

 

Erweiterter Einsatzbereich für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2

I/O Module, die flexible Lösung – Ihre Vorteile

  • präzise an den Bedarf anpassbar durch feine Granularität des Systems
  • einfache Tauschbarkeit der Module für spätere Systemanpassungen
  • funktionale Sicherheit als Grundfunktion

Merkmale der E/A-Module im Überblick

Merkmale der PSSuniversal 2 E/A-Module
  • punktgenaue Diagnose, schnelle Fehlerlokalisierung und Fehlerbehebung
  • minimierte Abmessungen durch höchste Packungsdichte mit bis zu 16 Kanälen auf 12,5 mm
  • beliebig gemischter Aufbau aus Safety- und Standardfunktionen
  • bis zu 64 Module in beliebiger Reihenfolge montierbar
  • Backplane als Trägereinheit für die Module gewährleistet einfachen Tausch bei Systemanpassungen

Individuell wie Ihre Branchenanwendung

Unser Produktspektrum: I/O-Module für Ihr Remote-I/O-System

PSSuniversal 2 – sichere I/O-Module

Module zur Verarbeitung der sicheren Signale.

PSSuniversal 2 – Standard-I/O-Module

Module zur Verarbeitung der Standard-Signale.

PSSuniversal 2 – Modulträger

Modulträger zur einfachen Montage der einzelnen Module.

PSSuniversal 2 – Zubehör

Zubehör für PSSuniversal 2, u.a. Anschlussklemmen, diverse Beschriftungsträger und Speichermedien zur Verfügung.

PSSuniversal 2 – Stromversorgungsmodule

Für die Stromversorgung der Peripherie und die Bildung unterschiedlicher Potenzialgruppen.

PSSuniversal 2 – Rangiermodule

Module für den Anschluss der Peripherie.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld