Drehgeber PSENenco

Standard-Drehgeber – aber sicher

Drehgeber PSENenco

Die Drehgeber PSENenco werden zur Bestimmung von Position und Geschwindigkeit eingesetzt. Der in der ersten Ausbaustufe verfügbare Drehgeber ist ein Absolutwertgeber, der im Automatisierungssystem PSS 4000 eingesetzt wird. Er liefert diversitäre, absolute Positionswerte, die im Software-Baustein plausibilisiert werden. Der Sensor besitzt ein magnetisches und ein optisches Messsystem. Sie erhalten zwei Geräte in einem!

Notwendiges Zubehör an Kabeln, Steckern und Adaptern finden Sie im Bereich Anschlusstechnik

Sichere Position und sichere Geschwindigkeit – die Vorteile

  • sichere Auswertung von Geschwindigkeit und Position
  • Verlagerung der sicheren Überwachungsfunktion in die Anwendersoftware
  • hohe Flexibilität bei der Überwachung von Grenzwerten durch dynamische Grenzwert-Überwachung im Anwenderprogramm
  • Ersatz des mechanischen Nockenschaltwerks durch das sichere elektronische Nockenschaltwerk PSS 4000 (inkl. Drehgeber PSENenco)
Sichere Position und sichere Geschwindigkeit – die Vorteile

Jetzt neu: Mit den neuen, sicheren Inkremental-Encodern PSENenco Sicherheitsfunktionen überwachen

Die neuen, sicheren Inkremental-Encodern PSENenco

Sicher bewegen und sicher stehen – mit den neuen, sicheren Inkremental-Encodern PSENenco von Pilz überwachen Sie Sicherheitsfunktionen wie Geschwindigkeit, Richtung, Beschleunigung und Stillstand. Gemeinsam mit unserem Sicherheitsschaltgerät PNOZs30, den konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZ m EF xMM sowie dem Elektronikmodul PSSu K F EI CV für das Automatisierungssystem PSS 4000, erhalten Sie komplette Sicherheitslösungen aus einer Hand. Einem sicheren und effizienten Betrieb Ihrer Maschine steht damit nichts mehr im Weg.

Vorteile auf einen Blick:

  • Ermöglichen die Betriebsarten SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI und SSM in Verbindung mit allen Pilz-Steuerungen (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
  • Sichere Position bis SIL2/PLd sowie sichere Geschwindigkeit bis SIL3/PLe in der Gesamtlösung
  • Wahl zwischen Rechtecksignalen (HTL) und analogen sin-/cos-Signalen sowie Hohl- und Vollwelle
  • Hohe Auflösung ermöglicht schnelle Reaktionszeiten und Genauigkeit bei der Messung
  • ganzheitliche Sicherheitslösung zur Bewegungs- und Positionsüberwachung aus einer Hand
  • einfache und schnelle Implementierung
  • hohe Flexibilität durch skalierbares Auswertungssystem

Merkmale des Drehgebers

Merkmale des Drehgebers
  • zwei Geber in einem Gehäuse
  • diversitär 2-kanalig (1x optisch, 1x magnetisch)
  • 2 SSI Schnittstellen
  • SIL CL 3 und PL e im Automatisierungssystem PSS 4000

Drehgeber PSENenco im Einsatz

Die Drehgeber PSENenco werden vor allem im Bereich der mechanischen Pressen eingesetzt. So ersetzt die Lösung "Sicheres elektronisches Nockenschaltwerk" die konventionellen, mechanischen Nockenschaltwerke komplett. Die Kombination der Drehgeber PSENenco mit dem Steuerungssystem PSSuniversal PLC und den entsprechenden Software-Bausteinen erreicht SIL 3. Weitere Einsatzgebiete des Drehgebers finden Sie überall dort, wo eine sichere Positionserfassung notwendig ist.

Drehgeber PSENenco im Einsatz

Brancheneinsatz des Drehgebers

Unser Produktspektrum: Drehgeber PSENenco

PSENenco Drehgeber

PSENenco ist ein Standard-Drehgeber. In Kombination mit dem Steuerungssystem PSSuniversal PLC und den entsprechenden Software-Bausteinen wird SIL 3 und PL e erreicht.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld